Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IndustrialLink®
IndustrialLink®

    IndustrialLink®

    Google-Übersetzung,

    Industrial Link® ist ein Hochleistungszaun für gewerbliche und industrielle Grundstücke.

    Industrial Link® verfügt über Lamellen, die werkseitig in das Kettengliedgeflecht eingesetzt und geheftet werden, um maximale Haltbarkeit zu gewährleisten. Es bietet ungefähr 75 Prozent Privatsphäre, basierend auf dem verwendeten Draht/Geflecht und der Dehnungsspannung. Industrial Link® ist eine ausgezeichnete Wahl als Grenz- oder Sicherheitszaun für Industriegrundstücke. Wenn Sie nach einem robusten Sicherheits- und Sichtschutzzaun suchen, ist Industrial Link® eine gute Wahl.

    Spezifikation
    • INDUSTRIALLINK® FEATURES AND SPECIFICATIONS:

      • Double-wall factory inserted slats
      • Approximately 75% wind load and privacy factor (based on wire/mesh used-stretch tension)
      • Available in 3 1/2” x 5” mesh
      • Chain link manufactured up to 16’ high
      • Available in 9 or 10 gauge galvanized before weaving (GBW), Type II, class IV wire (1.20 oz.)
      • Available in 9 gauge galvanized before weaving (GBW), Type II, class V wire (2.0 oz.)
      • Available in 9 gauge finish 10 gauge core fused & bonded vinyl coated wire – 7 colors available
      • Available in 8 gauge finish 9 gauge core fused & bonded vinyl coated wire – 7 colors available
      • Available in 9 gauge aluminized before weaving wire per ASTM A491, Type 1
      • Double wall slats with staples
      • Slats meet ASTM F3000 and F3000M designations
      • Available in 25’ rolls, 5’ minimum increments thereafter
      • Fifteen year pro-rata limited warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerindustriallink
    • ProduktfamilieChain Link Fence with “Factory Inserted Slats”™
    • ProduktgruppeIndustrialLink®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
    • UNSPSCNameFencing
    • UNSPSCCode301520
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_14
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFence systems
    • Klassifizierung32 31 13
    • Format2014TitelChain Link Fences and Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 19
    • OmniClassTitelFences

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika Asien Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit