Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ultimate Slat™

Ultimate Slat™

Google-Übersetzung,

Diese Lamelle mit ihren speziellen Flügeln bietet mehr Privatsphäre als jede andere Lamelle.

Jede Ultimate Slat hat vier einzigartige „Flügel“, die eng in das Maschenwerk der Kettenglieder passen und nahezu vollständige Privatsphäre bieten. Diese doppelwandige Lamelle mit oberer Verriegelung bietet die gleiche bewährte Qualität und Haltbarkeit wie unsere Standardlamellen und bietet zusätzliche Abschirmung und Sicherheit. Sie sind wirklich die ultimative Wahl für Sichtschutzlatten für Maschendrahtzäune.

Spezifikation
  • GENERAL FEATURES AND SPECIFICATIONS:

    Design – Includes a rigid, flat tubular body with inside legs for extra support. These flexible and resilient four wing portions are positioned two on each side of the slat body. There are no serrations thereby giving a more beautiful, aesthetic look.

    Installation – Easy “3-step” process:

    • Step 1: Insert the patented locking strip horizontally into the top section of the 2nd diamond
      down from the top.
    • Step 2: Insert the slats vertically until the patented notch snaps itself into the locking strip.
    • Step 3: Go home early today!

    Standard Chain Link Fence Heights – 4 ft., 5 ft., 6 ft., 7 ft., and 8 ft. (Special heights available upon request)

    Slat Length – 3” shorter than the standard chain link fence height

    Wind Load and Privacy Factor – Approximately 98% on 2” mesh and approximately 90% on 2 1/4” mesh (Based on wire/mesh used-stretch tension)

Technische Spezifikation
  • Referenznummerultimate-slat
  • ProduktfamilieDecorative Privacy Slats
  • ProduktgruppeUltimate Slat™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
  • UNSPSCNameFencing
  • UNSPSCCode301520
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFence systems
  • Klassifizierung32 31 13
  • Format2014TitelChain Link Fences and Gates
  • OmniClassNummer23-11 25 19
  • OmniClassTitelFences

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika Asien Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit