Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
EverFab

Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions

Google-Übersetzung,

Einteilige Badewanne mit verstärkter Bodenplatte, oberirdischen Leitungen und rutschfestem Boden. Die Höhe der Schürze ermöglicht die Installation eines ADA-konformen Sitzes vor Ort

  • Einteilige Wanne-Dusche gemäß ADA, ANSI und CA Title 24
  • Kalifornischer Titel 24
  • Einzigartige verstärkende Bodenplatte
  • Rutschfester Boden
  • Außenmaße: 60 x 32 Zoll
  • Integral verstärkt mit anorganischem Verbundmaterial


Spezifikation
  • Bathtub:

    1. Model: No. T6032A
    2. Description: One-piece bath tub with reinforcing bottom plate, above floor plumbing, and slip-resistant floor. Skirt height allows for field installation of ADA compliant seat
    3. Exterior dimensions: 60 inches wide x 32 inches deep x 19-1/4 inches high

    4. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

Technische Spezifikation
  • Referenznummert6032a
  • ProduktfamilieANSI A - ADA
  • ProduktgruppeT6032A
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)19.25
  • Breite (Inches)60
  • Tiefe (Inches)32
Verwandt
  • HauptmaterialFiberglas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)75
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEC011558
  • ETIM-NameWash-tub
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
  • Klassifizierung22 41 19
  • Format2014TitelResidential Bathtubs
  • OmniClassNummer23-31 15 00
  • OmniClassTitelBathtubs

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA