Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub

FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub

4.8 von 5 Sternen4.8(15 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Verleihen Sie Ihrem Baddesign-Projekt mit Badewannen von Fontana einen eleganten Glanz. Wenn es um neue Badezimmer-Upgrades geht, bietet FontanaShowers Form, Verarbeitung und Stil, die Sie suchen. Die Fontana Rio Contemporary freistehende Badewanne für den Innenbereich ist eine der trendigsten Oberflächen in allen Badezimmerdesignstilen. Dies hat eine elegante Note, die Ihr Badeerlebnis auf ein ganz neues Niveau hebt und die Attraktivität Ihrer Einrichtung aus höchster Qualität und für großartigen Geschmack erhöht. Es verfügt über eine Super-Seal-Technologie im Inneren, die in der Lage ist, überlegene Leistung mit einer soliden Konstruktion für lange Haltbarkeit zu bieten, die Ihr Badezimmer für lange Zeit mit einem modernen und coolen Look aufwertet.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS10021
    Type: Bathtub
    Armrest: No
    Function: Soaking
    Installation Type: Freestanding
    Drain Location: Center
    Shape: Oval
    Size: 60*28.35*29.13" (1524*720*740mm)
    Color: White
    Style: Contemporary
    Certification: CE, ROHS, ISO9001, CUPC
    Application: Indoor
    Seating: 1 Adult.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfreestanding-bathtub_fs10021
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeBathtubs
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameBathtubs
  • UNSPSCCode30181501
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
  • Klassifizierung22 42 19
  • Format2014TitelCommercial Bathtubs
  • OmniClassNummer23-31 15 00
  • OmniClassTitelBathtubs
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures