Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Porte de Garage Castellane
Porte de Garage Castellane
Porte de Garage Castellane
Porte de Garage Castellane
Porte de Garage Castellane
Porte de Garage Castellane
Porte de Garage Castellane
Porte de Garage Castellane
Porte de Garage Castellane
Porte de Garage Castellane
    PROFALUX

    Porte de Garage Castellane

    4.1 von 5 Sternen4.1(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Finden Sie im Abschnitt „ Download “ alle nützlichen Informationen für Ihr Projekt: technische Zeichnungen, Datenblätter, Hinweise, Downloadverfahren der mobilen App „Vent & Volet“, Erläuterungen zur angeschlossenen allgemeinen Fernbedienung Calyps'HOME®.

    Castellane Garagen-Rolltor - Einziges Garagen-Rolltor mit NF CSTB-Zertifizierung - Zertifizierte Leistung in Bezug auf Windwiderstand, Langlebigkeit, Funktion von Sicherheitsvorrichtungen zum Schutz der Benutzer - Einfache und schnelle Installation

    • Reibungsloser und leiser Betrieb
    • Kein Deckenabstand mehr vorhanden
    • Kein externer Überlauf
    • Drop-Stop-Vorrichtung und Motoren: Vorverdrahtung der Klemmleisten, die auf den Anschluss an der Schrankleiste warten
    • Funkgesteuerte Antifouling-Sicherheitsvorrichtung
    • Sicherheitsmanagementschrank mit integrierter Beleuchtung, die sich automatisch einschaltet, wenn die Tür betätigt wird.
    • Nothandkurbel bei Stromausfall
    • Große Auswahl an Farben

    Gut zu wissen: Kompatibel mit einer mit Calyps'HOME verbundenen allgemeinen Fernbedienung (als Option erhältlich), um die Rollläden gleichzeitig mit einer einzigen Taste zu schließen, auch aus der Ferne.

    INSTALLATIONSFALL

    Installation von Innen- und Außenleuchten
    Verlegung unter Decke*
    Einbau unter Sturz* Außen- oder Innenwicklung

    *Beträgt der Sturzabfall weniger als 300 mm, muss unbedingt ein Profil auf der gesamten Länge montiert werden, um das Blech auf der Laufseite zu versteifen (Profil nicht im Lieferumfang enthalten).

    Spezifikation
    • Technical specifications
      Find all the technical product information in the Technical Data Sheet available in "Download".

      NF PRODUCT

      Aluminium blades :
      - PX75 = curved blade 75 mm Alu double wall profile with CFC-free polyurethane foam

      Manoeuvres that can be done :
      Radio
      Emergency maneuvering
      Wired

      Backstage :
      C90 : up to width 3100 mm
      C145: between 3101 mm and 3700 mm

      Min. limits :
      L* up to 3100 mm

          Mini LG = 90
          Mini LD = 90
          Mini HL = 300

      L* from 3101 to 3700 mm

          Mini LG = 145
          Mini LD = 145
          Mini HL = 300

      *L = empty bay width

      Limits of use of Alu blades for Castellane
      According to type of blades - download the technical data sheet

      Box :
      Shape of the box : cut side
      Box dimensions (H x Depth in mm) : 300 X300 + 50 mm for the final blade coming out of the box.


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPG
    • ProduktfamiliePorte de Garage
    • ProduktgruppePorte de Garage
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Garagentore

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich