Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Porte de garage sectionnelles
Porte de garage sectionnelles
Porte de garage sectionnelles
Porte de garage sectionnelles
Porte de garage sectionnelles
Porte de garage sectionnelles
Porte de garage sectionnelles
Porte de garage sectionnelles
    PROFALUX

    Porte de garage sectionnelles

    Google-Übersetzung,

    Im Bereich „Download“ finden Sie alle nützlichen Informationen für Ihre Projekte: technische Zeichnungen, technisches Datenblatt, Argumente für die allgemein vernetzte Fernbedienung Calyps'HOME ®.

    Garagen-Sektionaltore – Garagen-Sektionaltore und seitliche Garagentore mit NF CSTB Fermetures-Zertifizierung – Zertifizierte Leistung in Bezug auf Windwiderstand, Haltbarkeit, Sicherheitsbetrieb zum Schutz der Benutzer – Wärme- und Schalldämmung.

    • Eine große Auswahl an Individualisierungsmöglichkeiten, die sich problemlos in jede Fassade integrieren lassen: mehr als 180 RAL-Farben, 7 Sortimente glatter oder strukturierter Oberflächen, mehr als 20 Siebdruckmuster, Bullaugen
    • Option einer Schlupftür, die den Zugang für Fußgänger erleichtert und ein vollständiges Öffnen der Tür (Wärmeverlust) verhindert.
    • Sicherheit: sofortiges Wiederöffnen bei Hindernis und Selbstverriegelung gegen Einbruch (Motortür), Mehrpunktverriegelung des Tores (Verriegelung jedes Türflügels mit einer Schlüsseldrehung), Fingerklemmschutz
    • Vernetzte und ferngesteuerte Lösung
    • Ästhetisch: weiß lackierte Scharniere, schwarzer Rahmen mit Abdeckdichtung (obenliegendes Element) oder schwarzes Aluminium (seitliche Schiebetür)
    • Qualität und Zuverlässigkeit: Zugfedern bis zu einer Breite von 5 m erhältlich. Auswahl aus über 40 Federreferenzen, um eine perfekte Balance der Tür zu gewährleisten (4 Federn pro Seite)

    Wissenswertes: Kompatibel mit einer allgemeinen Calyps'HOME-Fernbedienung (optional erhältlich), um die Rollläden gleichzeitig mit einer einzigen Taste zu schließen, auch aus der Ferne.

    EINBAUGEHÄUSE

    Sektionaltor für Garage

    Seitlich bewegliches Garagentor

    Spezifikation
    • Technical specifications Find all the technical information in the Technical Data Sheet available in "Download".

      NF PRODUCT

      blade : Height panel : 610 or 500 mm - Thickness : 40 mm

      Thermal resistance: U = 0.51 W/m²K - Interior finish: white Stucco

      Manoeuvres that can be done :

      • Radio
      • Manual (lateral movement door)

      Sectional door :

      Max width *SP : 5500 mm Max width : 5000 mm

      Min width SP : 1800 mm Min width : 2140 mm

      Max height SP : 3000 mm Max height : 2500 mm

      Min height SP : 1800 mm Min height : 1800 mm

      *SP : without wicket door

      *2 gate sizes available L (Width 660 mm) and XL (Width 790 mm)

      Lateral movement door :

      Max width *SP : 5000 mm Max width P : 5000 mm

      Min width SP : 1900 mm Min width P : 1900 mm

      Max height SP : 3000 mm Max height P : 3000 mm/ 2250 mm

      Mini height SP : 1800 mm Mini height P : 1850 mm

      *SP : without wicket door

      Alunox portholes

      • Square
      • Round
      • Line

      *Different patterns available - download the technical sheet

      *Option to open by phone - General remote control connected Calyps'HOME®.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPGS
    • ProduktfamiliePorte de Garage
    • ProduktgruppePorte de Garage
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Garagentore

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit