Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Volet Roulant Traditionnel Presto Moustiquaire Pour Coffre Tunnel
Volet Roulant Traditionnel Presto Moustiquaire Pour Coffre Tunnel
    PROFALUX

    Volet Roulant Traditionnel Presto Moustiquaire Pour Coffre Tunnel

    Google-Übersetzung,

    Finden Sie im Abschnitt „ Download “ alle nützlichen Informationen für Ihr Projekt: technische Zeichnungen, Datenblätter, Hinweise, Downloadverfahren der mobilen App „Vent & Volet“, Erläuterungen zur angeschlossenen allgemeinen Fernbedienung Calyps'HOME®.

    Rollladen „Presto“ mit Moskitonetz speziell angepasst an Tunnelkästen
    Hitzeschild, Einbruchschutz und Sonnenschutz für mehr Wohnkomfort

    • Wange mit Rücklauf zur Fixierung der Unterseite und Motorträger zur Demontage von unten
    • Mit Mosquito Net-Gewebe, ideal gegen Insekten bei gleichzeitiger Durchsicht nach außen
    • Für die Sicherheit: Automatischer Auffahrschutz von außen, Gleitschienen und Endblatt aus hochbeständigem extrudiertem Aluminium
    • Exklusives Enduro-Chassis getestet 14.000 Zyklen (40 Jahre Betrieb mit einer Berg- und Talfahrt pro Tag)
    • Automatic Locking Device (DVA), entwickelt von Profalux
    • Reduzierter Platzbedarf: Die Wicklung ragt nicht über die Wange hinaus
    • Selbsttragendes System, gestützt auf den Schlitten
    • Eine Achsträgerwange aus Aluminium mit einem Querschnitt von weniger als 133 mm für Fenster und 156 mm für Fenstertüren
    • Siebbetrieb durch Direktzug
    • Mit oder ohne Seitenreservierung in einer Holzkiste
    • Vereinfachte Dosierung, schnelle Montage, einfache Installation (Deck werkseitig auf Achse montiert)
    • Große Farbauswahl: Schürze nach Wahl aus dem Sortiment des Herstellers. Kasten, Lauf und Schlussleiste nach Wahl im Herstellersortiment, im RAL- oder Futura-Sortiment

    Gut zu wissen : Auch als Solarversion erhältlich - Allgemeine Steuerung (als Option erhältlich) zum Schließen aller Rollläden durch Drücken einer einzigen Taste. Auch kompatibel mit dem BMS (Building Management System)

    INSTALLATIONSFALL
    - Einbau in TUNNEL ODER VORHANDENE BINDUNGEN
    Traditioneller Aufbau mit Isolierung von innen (nur Außenwicklung)
    Auch in Wärmedämmung von außen möglich

    Spezifikation
    • Technical specifications
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      Mosquito net :
      LDC* maxi = 1749 mm
      HSL* max = 1350 mm

      Namely : 20 mm offset from the joinery to facilitate the unlocking of the screen load bar

      Aluminium blades :
      - PX39 = curved blade 39 mm Alu double-wall profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX39 Thermo-Reflex™ = 39 mm curved slat Double-walled aluminum profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ winter special thermal lacquer to preserve the interior color

      - PX39 ISOMAXX = curved slat 39 mm Alu double-skinned profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ thermal lacquer and Beckrytherm for a double insulating effect Summer-Winter

      Maneuverability :
      Radio (Profalux motor only)

      Backstage :
      C48D

      Minimum Limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      LDC* mini = 530 mm
      HSL* mini = 400 mm

      Limitations of use Alu slides for Presto (PX39) :
      LDC* max = 1749 mm
      HSL* max = 1550 mm

      Cheek Section :
      According to dimensions - download the technical data sheet

      CE marking, Wind resistance Class 3 to 5 according to dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      * LDC = Width of Back of Slides
      * HSL = Height Under Lintel

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPM
    • ProduktfamilieVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • ProduktgruppeVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Shutters
    • IFCClassificationFenster

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit