Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Security Shutter Doors Model 523

Security Shutter Doors Model 523

Google-Übersetzung,

Das Modell 523 von Wayne Dalton ist ein attraktiver Sicherheitsrollladen für Bereiche, in denen Ästhetik eine wichtige Rolle spielt. Diese Sicherheitsrollläden haben ein kompaktes Design und werden vormontiert geliefert, sodass sie in Bereichen mit geringem Platzbedarf an der Decke und an den Seiten leicht installiert werden können. Das Modell 523 ist ideal für Apotheken, Krankenhäuser, Büros, Schulen und andere Einzelhandelseinrichtungen.

Das Design des Modells 523 ermöglicht Sicht und Luftzirkulation mit Perforations- und Fensteroptionen, ideal für Einzelhandelsanwendungen. Der aus extrudiertem Aluminium gefertigte Vorhang hat ineinandergreifende Lamellen aus 0,05 Zoll starkem Aluminium und wird vormontiert geliefert, sodass er sich leicht installieren lässt. Sein kompaktes Design ermöglicht minimale Anforderungen an die Kopffreiheit. Um die Ästhetik jeder Einrichtung zu verbessern, sind diese Sicherheitsrollläden in vier Standard-Pulverbeschichtungsfarben und fast 200 RAL-Oberflächen erhältlich, die das Äußere jedes Gebäudes ergänzen.

BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Wenn Sie genaue Abmessungen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Wayne Dalton-Händler.

Spezifikation
  • Key Product Features

    • Max Width: 20' (6,096 mm)
    • Max Height: 14’ (4,267 mm)
    • Mounting: Face-of-wall or between jambs
    • Material: Aluminum
    • Curtain: Interlocking extruded aluminum slats constructed of .05 " aluminum
    • Brackets: Steel plates powder coated to match curtain color
    • Counterbalance: steel barrel; housing spring assembly
    • Hood: Aluminum square hood; powser coated to match curtain
    • Bottom Bar: Compact aluminum with vinyl bulb seal power coated to match curtain
    • Guides: Extruded aluminum channels with continuous wear strips. Powder coated to match curtain.
    • Locking: Slide bolts; interior coiling side, both left and right
    • Operation: manual push up
Technische Spezifikation
  • Referenznummersecurity-shutter-doors-model-523
  • ProduktfamilieCommercial Doors
  • ProduktgruppeRolling Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Shutters
  • IFCClassificationTür
  • Klassifizierung08 33 23
  • Format2014TitelOverhead Coiling Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 25 11
  • OmniClassTitelRoller Shutter Overhead Metal Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit