Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Volet Roulant Traditionnel Presto Pour Coffre Menuisé Bois
Volet Roulant Traditionnel Presto Pour Coffre Menuisé Bois
    PROFALUX

    Volet Roulant Traditionnel Presto Pour Coffre Menuisé Bois

    Google-Übersetzung,

    Finden Sie im Abschnitt „ Download “ alle nützlichen Informationen für Ihr Projekt: technische Zeichnungen, Datenblätter, Hinweise, Downloadverfahren der mobilen App „Vent & Volet“, Erläuterungen zur angeschlossenen allgemeinen Fernbedienung Calyps'HOME®.

    Traditioneller Rollladen, der speziell an Zimmermannskästen aus Holz angepasst ist

    • Wange mit Rücklauf zur Fixierung der Unterseite und Motorträger zur Demontage von unten
    • Gleichzeitig Hitzeschild, Einbruchschutz und Sonnenschutz zur Verbesserung des Gebäudekomforts
    • Für die Sicherheit : automatische Anti-Lifting-Vorrichtung von außen, Gleitschienen und Endblatt aus sehr widerstandsfähigem extrudiertem Aluminium
    • Exklusives Enduro-Chassis, getestet mit 14.000 Zyklen (40 Betriebsjahre mit einem Auf- und Abstieg/Tag)
    • Automatic Locking Device (DVA), entwickelt von Profalux
    • Reduzierter Platzbedarf: Die Wicklung geht nicht über die Wange hinaus
    • Selbsttragendes System, gestützt auf den Schlitten
    • Eine Achsträgerwange aus Aluminium mit einem Querschnitt von weniger als 133 mm für Fenster und 156 mm für Fenstertüren
    • Mit oder ohne Seitenreservierung in einer Holzkiste
    • Kompatibel mit Tunnelschließfächern aller Marken
    • Vereinfachte Dosierung, schnelle Montage, einfache Installation
    • Große Farbauswahl: Schürze nach Wahl aus dem Sortiment des Herstellers. Kasten, Lauf und Schlussleiste nach Wahl im Herstellersortiment, im RAL- oder Futura-Sortiment

    Gut zu wissen : Erhältlich mit der Option Mosquito Net oder Mosquito Net Markise - Auch mit Solarbetrieb erhältlich - Kompatibel mit einer angeschlossenen Fernbedienung Calyps'HOME (als Option erhältlich), um die Rollläden gleichzeitig mit einem einzigen Knopf zu schließen, auch aus der Ferne ). Auch kompatibel mit GTB (Gestion Technique de Bâtiment)

    INSTALLATIONSFALL
    Einbau in HOLZKISTE (Innenwicklung)
    Auch in Holzrahmenhäusern möglich


    Spezifikation
    • Technical specifications
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      Product NF

      Aluminium blades :
      - PX39 = curved blade 39 mm Alu double-wall profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX39 Thermo-Reflex™ = 39 mm curved slat Double-walled aluminum profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ winter special thermal lacquer to preserve the interior color

      - PX39 ISOMAXX = curved slat 39 mm Alu double-skinned profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ thermal lacquer and Beckrytherm for a double insulating effect Summer-Winter

      - PX40 = flat slat 40 mm Double-walled aluminum profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX55 = 55 mm curved blade 55 mm Double-walled aluminium profile with CFC-free polyurethane foam

      PVC blades :
      - PVC40 : 40 mm curved blade

      - PVC60: curved blade 60 mm

      Manoeuvres that can be done :
      Radio (Profalux engine only)
      Emergency maneuver
      Wired (Profalux motor only)
      Direct printing
      Swinging rod (except PX55)

      Backstage :
      C48 : PX39, PX40, PVC40 slats (C62 optional)
      C63 : PVC60 and PX55 slat

      Minimum Limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      LDC * mini = 405 mm (435 if slide different from C48R)
      HSL* mini = 400 mm

      Electric motor with emergency
      LDC * mini = 557 mm
      HSL* mini = 400 mm

      Oscillating rod
      LDC * mini = 200 mm
      HSL* mini = 400 mm

      PX39/PX40 direct print (max. area 5m²)
      LDC * mini = 665 mm
      HSL* mini = 400 mm

      Limitations of use for Alu and PVC blades for Presto :
      Depending on the type of blades - download the technical data sheet

      Cheek section :
      According to blades and dimensions - download the technical data sheet

      Compatibility of Presto cheek sections for installation in Coffralux :
      Presto cheek section: 123 -132 -155 -170 mm => trunk section 28 or 30 mm
      Cheek section 205 mm => trunk section 28 mm
      Play section 230 mm => No compatibility
      Note: Electrical operation WITH back-up = not feasible

      Wind resistance V*3 or V*5 according to blades and / or dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      * LDC = Width of the back of the slides
      * HSL = Height Under Lintel

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPMB
    • ProduktfamilieVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • ProduktgruppeVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Shutters
    • IFCClassificationFenster

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit