Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Volet Roulant Traditionnel Presto Pour MOB et ITE
Volet Roulant Traditionnel Presto Pour MOB et ITE
    PROFALUX

    Volet Roulant Traditionnel Presto Pour MOB et ITE

    Google-Übersetzung,

    Finden Sie im Abschnitt „ Download “ alle nützlichen Informationen für Ihr Projekt: technische Zeichnungen, Datenblätter, Hinweise, Downloadverfahren der mobilen App „Vent & Volet“, Erläuterungen zur angeschlossenen allgemeinen Fernbedienung Calyps'HOME®.

    Traditioneller Rollladen speziell für MOB und ITE

    • Wange mit Rücklauf zur Fixierung der Unterseite und Motorträger zur Demontage von unten
    • Hitzeschild, Einbruchschutz und Sonnenschutz für verbesserten Gebäudekomfort
    • Für die Sicherheit : automatische Anti-Lifting-Vorrichtung von außen, Gleitschienen und Endblatt aus sehr widerstandsfähigem extrudiertem Aluminium
    • Exklusives Enduro-Chassis, getestet mit 14.000 Zyklen (40 Betriebsjahre mit einem Auf- und Abstieg/Tag)
    • Automatic Locking Device (DVA), entwickelt von Profalux
    • Reduzierter Platzbedarf: Die Wicklung geht nicht über die Wange hinaus
    • Selbsttragendes System, gestützt auf den Schlitten
    • Eine Achsträgerwange aus Aluminium mit einem Querschnitt von weniger als 133 mm für Fenster und 156 mm für Fenstertüren
    • Mit oder ohne Seitenreservierung in einer Holzkiste
    • Vereinfachte Dosierung, schnelle Montage, einfache Installation
    • Große Farbauswahl: Schürze nach Wahl aus dem Sortiment des Herstellers. Kasten, Lauf und Schlussleiste nach Wahl im Herstellersortiment, im RAL- oder Futura-Sortiment

    Gut zu wissen : Erhältlich mit Option Mosquito Screen oder Mosquito Screen Markise - Auch mit Solarbetrieb erhältlich - Kompatibel mit einer angeschlossenen Fernbedienung Calyps'HOME (als Option erhältlich), um die Rollläden gleichzeitig mit einem einzigen Knopf zu schließen, auch aus der Ferne.
    Auch kompatibel mit BMS (Building Management System).

    INSTALLATIONSFALL
    - Installation in BLECH
    Holzrahmenhausbau (Außenwicklung)
    - Installation in ISOLANT
    Traditioneller Aufbau mit Außenisolierung (Außenwicklung)

    Spezifikation
    • Technical specifications
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      Product NF

      Aluminium blades :
      - PX39 = curved blade 39 mm Alu double-wall profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX39 Thermo-Reflex™ = 39 mm curved slat Double-walled aluminum profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ winter special thermal lacquer to preserve the interior color

      - PX39 ISOMAXX = curved slat 39 mm Alu double-skinned profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ thermal lacquer and Beckrytherm for a double insulating effect Summer-Winter

      - PX40 = flat slat 40 mm Double-walled aluminum profile with CFC-free polyurethane foam

      PVC blades :
      - PVC40 : 40 mm curved blade

      Manoeuvres that can be done :
      Radio (Profalux engine only)
      Wired

      Backstage :
      C48 - C62 (depending on configuration)

      Minimum Limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      LDC * mini = 405 mm
      HSL* mini = 400 mm

      Limitations maxi of use for Alu and PVC blades for Presto :
      Depending on the type of blades - download the technical data sheet

      Cheek section :
      According to blades and dimensions - download the technical data sheet

      To know : under faces MOB in option

      Wind resistance V*3 or V*5 according to blades and / or dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      * LDC = Width of the back of the slides
      * HSL = Height Under Lintel

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPMOBPITE
    • ProduktfamilieVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • ProduktgruppeVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Shutters
    • IFCClassificationFenster

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit