Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Volet Roulant Rénovation Visio Moustiquaire
Volet Roulant Rénovation Visio Moustiquaire
Volet Roulant Rénovation Visio Moustiquaire
    PROFALUX

    Volet Roulant Rénovation Visio Moustiquaire

    Google-Übersetzung,

    Finden Sie im Abschnitt „ Download “ alle nützlichen Informationen für Ihr Projekt: technische Zeichnungen, Datenblätter, Hinweise, Downloadverfahren der mobilen App „Vent & Volet“, Erläuterungen zur angeschlossenen allgemeinen Fernbedienung Calyps'HOME®.

    Rollladen mit Moskitonetz. 2 Produkte in 1: Echter Hitzeschild (Isolierung gegen Kälte und Hitze), Insektenabwehr für verbesserten Gebäudekomfort.

    - Kleinster Kasten seiner Kategorie mit vollständiger Entfernung der letzten Lamelle im Kasten, um den Verlust der Verglasungsklarheit zu begrenzen
    - Zur Sicherheit: automatische Abhebesicherung von außen, Gleiter und Endblatt aus hochfestem Aluminium-Strangpressprofil.
    - Exklusives Enduro-Chassis getestet 14.000 Zyklen (40 Jahre Betrieb mit einer Berg- und Talfahrt pro Tag)
    - Automatic Locking Device (DVA) entwickelt von Profalux
    - 2 Kastenformen zur Auswahl: abgerundete, geschnittene Seite
    - Möglichkeit der Wiederherstellung von 4 mm spielfreier Breite zum Zeitpunkt der Installation

    - Große Farbauswahl: Schürze, Kasten, Kufen und Abschlusslatte nach Wahl des Herstellers (RAL und Futura)
    - Große Auswahl an Farben für das Moskitonetz aus Segeltuch

    Gut zu wissen : Erhältlich mit optionaler Moskitonetz-Markise - Auch mit Solarbetrieb erhältlich - Kompatibel mit einer angeschlossenen Fernbedienung (als Option erhältlich), um die Rollläden gleichzeitig mit einem einzigen Knopf zu schließen, auch aus der Ferne. Kompatibel mit BMS (Gebäudemanagementsystem)

    INSTALLATIONSFALL

    - Installation OHNE VORBEHALT
    Traditionelle Bauweise mit Isolierung von innen oder außen
    Unter Sturz nackt draußen
    Auch im Holzrahmenhaus möglich
    Einbau nur in Außenwicklung


    Spezifikation
    • Technical data
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      NF PRODUCT

      Aluminium blades :
      - PX39 = curved blade 39 mm Alu double-wall profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX39 Thermo-Reflex™ = curved slat 39 mm Aluminium double-walled profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ winter special thermal lacquer to preserve the interior colour

      - PX39 ISOMAXX = curved slat 39 mm Double-walled aluminium profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ thermal lacquer and Beckrytherm for double insulating effect Summer-Winter

      - PX40 = flat slat 40 mm Double-walled aluminium profile with CFC-free polyurethane foam

      PVC blades :
      - PVC40 : 40 mm curved blade

      Manoeuvres that can be done :
      Radio
      Wired

      Backstage :
      C48D

      Minimum Limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      Min. width of the back panel = 530 mm
      Cabinet height Incl. min. cabinet height = 400 mm

      Limits of use for Visio Mourtiquaire Alu slats :
      depending on the type of blades - download the technical data sheet

      Casing :
      Shape of box: cut side, rounded
      Casing section: 123/ 132/155/170/205 - depending on blades and configurations.
      Minimum clearance on the window: Box section 123/132/155

      Dimensions H x Depth :
      123 x 161 mm
      132 x 170 mm
      155 x 191 mm
      170 x 204 mm
      205 x 235 mm

      Wind resistance V*3 or V*5 according to blades and / or dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      * LDC = Width of the back of the guide rails
      * HCC = Height Including Cabinet Height".

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVM
    • ProduktfamilieVolets Roulants Rénovation avec Caisson
    • ProduktgruppeVolets roulants avec caisson Alu
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Shutters
    • IFCClassificationFenster

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit