Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Volet Roulant Rénovation Visio
Volet Roulant Rénovation Visio
Volet Roulant Rénovation Visio
Volet Roulant Rénovation Visio
Volet Roulant Rénovation Visio
Volet Roulant Rénovation Visio
Volet Roulant Rénovation Visio
Volet Roulant Rénovation Visio
Volet Roulant Rénovation Visio
Volet Roulant Rénovation Visio
    PROFALUX

    Volet Roulant Rénovation Visio

    3.8 von 5 Sternen3.8(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Finden Sie im Abschnitt „ Download “ alle nützlichen Informationen für Ihr Projekt: technische Zeichnungen, Datenblätter, Hinweise, Downloadverfahren der mobilen App „Vent & Volet“, Erläuterungen zur angeschlossenen allgemeinen Fernbedienung Calyps'HOME®.

    Rollladen

    • Echter Hitzeschild (Isolierung gegen Kälte und Hitze), Abwehr von Eindringlingen zur Verbesserung des Wohnkomforts
    • Kleinster Kasten seiner Kategorie mit vollständiger Entfernung der letzten Lamelle im Kasten, um den Verlust der Verglasungsklarheit zu begrenzen
    • Für die Sicherheit : automatische Anti-Lift-Vorrichtung von außen, Gleitschienen und Endleiste aus hochbeständigem stranggepresstem Aluminium
    • Exklusives Enduro-Chassis, getestet mit 14.000 Zyklen (40 Jahre Betrieb mit einem Auf- und Abstieg/Tag)
    • Automatic Locking Device (ALD), entwickelt von Profalux
    • Möglichkeit, beim Pflastern einen Freiraum von 4 mm Breite zurückzugewinnen

    Gut zu wissen : Mit Moskitonetz oder Moskitonetz-Markise erhältlich - Auch mit Solarbetrieb erhältlich - Kompatibel mit einer angeschlossenen Fernbedienung Calyps'HOME (als Option erhältlich), um die Rollläden gleichzeitig mit einem einzigen Knopf zu schließen, auch aus der Ferne. Auch kompatibel mit GTB (Gestion Technique de Bâtiment)

    INSTALLATIONSFALL
    Installation OHNE VORBEHALT
    Traditionelle Bauweise mit Isolierung von innen oder außen
    Unter Sturz (Außenwicklung oder Innenwicklung)
    Oberflächenmontage (externe Wicklung)
    Mit Innenwicklung, nur quadratische Box
    Auch in Fachwerkhäusern möglich

    Spezifikation
    • Technical data
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      NF PRODUCT

      Aluminium blades :
      - PX39 = curved blade 39 mm Alu double-wall profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX39 Thermo-Reflex™ = curved slat 39 mm Aluminium double-walled profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ winter special thermal lacquer to preserve the interior colour

      - PX39 ISOMAXX = curved slat 39 mm Double-walled aluminium profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ thermal lacquer and Beckrytherm for double insulating effect Summer-Winter

      - PX40 = flat slat 40 mm Double-walled aluminium profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX55 = 55 mm curved blade 55 mm Double-walled aluminium profile with CFC-free polyurethane foam

      PVC blades :
      - PVC40 : 40 mm curved blade

      Moves that can be done :
      Radio
      Emergency move
      Wired
      Direct pull (except PX55)
      Oscillating rod (except PX55)

      Backstage :
      C48 - C62 - C62L - C63 (depending on configuration)

      Minimum Limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      LDC * mini = 407 mm (435 if slide different from C48R)
      HCC* mini = 400 mm

      Electric Motor with emergency backup
      LDC * mini = 700 mm
      HCC* mini = 400 mm
      (mini cabinet 155 mm)

      Oscillating rod
      LDC * mini = 400 mm
      HCC* mini = 400 mm
      (mini cabinet 132 mm)

      Direct print PX39/PX40
      LDC * min = 705 mm
      HCC* mini = 400 mm
      (max. surface : 5m² - min. housing 132 mm)

      Limits of use of aluminium blades for Visio :
      depending on the type of blades - download the technical data sheet

      Casing :
      Shape of the box: square, cut side, rounded
      Casing section: 123/ 132/155/170/205/230 - depending on blades and configurations.
      Minimum clearance on the window : Box section 123/132/155

      Housing dimensions H x Depth :
      123 x 130 mm
      132 x 137 mm
      155 x 157 mm
      170 x 170 mm
      205 x 205 mm
      230 x 230 mm

      Telescopic swivel winch
      80° output as standard
      Optional extra length

      Wind resistance V*3 or V*5 according to blades and / or dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      * LDC = Width of the back of the guide rails
      * HCC = Height Including Cabinet Height".

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVO
    • ProduktfamilieVolets Roulants Rénovation avec Caisson
    • ProduktgruppeVolets roulants avec caisson Alu
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Shutters
    • IFCClassificationFenster

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit