Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire
    PROFALUX

    Volet Roulant Rénovation Visio Solaire

    Google-Übersetzung,

    Finden Sie im Abschnitt „ Download “ alle nützlichen Informationen für Ihr Projekt: technische Zeichnungen, Datenblätter, Hinweise, Downloadverfahren der mobilen App „Vent & Volet“, Erläuterungen zur angeschlossenen allgemeinen Fernbedienung Calyps'HOME®.

    Solarrollladen

    • Natürliche Stromversorgung ohne zu ziehende Kabel
    • Gleichzeitig Hitzeschild, Einbruchschutz und Sonnenschutz zur Verbesserung des Lebensraumkomforts
    • Das Produkt lädt sich auch an bewölkten Tagen wieder auf und funktioniert 15 Tage ohne Sonne
    • Der einzige Solar-Rollladen auf dem Markt mit einfachem Zugang zum Aufladen der Batterie von innen
    • Der kleinste Kasten seiner Kategorie mit einer zurückgesetzten Endleiste, um den Verlust der Verglasung zu begrenzen und den Lichteinfall zu fördern
    • Für die Sicherheit : automatische Anti-Lift-Vorrichtung von außen, Gleitschienen und Endleiste aus hochbeständigem stranggepresstem Aluminium
    • Exklusives Enduro-Chassis, getestet mit 14.000 Zyklen (40 Jahre Betrieb mit einem Auf- und Abstieg/Tag)
    • Automatic Locking Device (ALD), entwickelt von Profalux
    • 2 Aluminiumprofil-Schrankformen zur Auswahl: abgerundete oder geschnittene Kante - Querschnitt kleiner 133 mm bei Fenstern und 156 mm bei Fenstertüren.
    • Möglichkeit zur Wiederherstellung von 4 mm Breitenspiel bei der Installation
    • Große Farbauswahl: Schürze nach Wahl aus dem Sortiment des Herstellers. Korpus, Laufschiene und Abschlussleiste nach Wahl des Herstellers in RAL oder Futura

    Gut zu wissen : Erhältlich mit optionalem Moskitonetz oder Moskitonetzrollo - Kompatibel mit einer angeschlossenen Fernbedienung Calyps'HOME (als Option erhältlich), um die Rollläden gleichzeitig mit einem einzigen Knopf zu schließen, auch aus der Ferne

    INSTALLATIONSFALL
    Außenbereich OHNE RESERVIERUNG
    Nur Roll-up-Installation
    Traditionelle Bauweise mit Isolierung von innen oder außen
    Untersturz außen blank oder aufgesetzt
    Auch in Holzrahmenhäusern erhältlich.

    Spezifikation
    • Technical data
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      NF PRODUCT

      Blades :
      - PX39 = curved blade 39 mm Double-walled aluminium profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX39 Thermo-Reflex™ = curved slat 39 mm Aluminium double-walled profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ (TM) winter special thermal lacquer to preserve the interior colour

      - PX39 ISOMAXX = curved slat 39 mm Double-walled aluminium profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ thermal lacquer and Beckrytherm for double insulating effect Summer-Winter

      Manoeuvrable :
      Solar radio

      Backstage :
      C48

      Minimum limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      - LDC * mini = 525mm
      - HCC* mini = 400 mm

      Limits of use PX35 :
      - PX39 : LDC * = 3000 mm - HCC* = 2350 mm

      Box :
      Section 123/132/155/170 (depending on configuration)
      Cabinet shape: Pan cut, Rounded

      Wind resistance V*3 or V*5 according to blades and / or dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      * LDC = Width of the back of the guide rails
      * HCC = Height of the cabinet included

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVS
    • ProduktfamilieVolets Roulants Rénovation avec Caisson
    • ProduktgruppeVolets roulants avec caisson Alu
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Shutters
    • IFCClassificationFenster

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit