Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire Moustiquaire
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire Moustiquaire
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire Moustiquaire
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire Moustiquaire
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire Moustiquaire
    PROFALUX

    Volet Roulant Rénovation Visio Solaire Moustiquaire

    Google-Übersetzung,

    Finden Sie im Abschnitt „ Download “ alle nützlichen Informationen für Ihr Projekt: technische Zeichnungen, Datenblätter, Hinweise, Downloadverfahren der mobilen App „Vent & Volet“, Erläuterungen zur angeschlossenen allgemeinen Fernbedienung Calyps'HOME®.

    Solarrollladen

    • Natürliche Stromversorgung ohne zu ziehende Kabel
    • Gleichzeitig Hitzeschild, Einbruchschutz und Sonnenschutz zur Verbesserung des Lebensraumkomforts
    • 2 in 1 Produkt mit Insektenschutz
    • Das Produkt lädt sich auch an bewölkten Tagen wieder auf und funktioniert 15 Tage ohne Sonnenschein
    • Der einzige Solar-Rollladen auf dem Markt mit einfachem Zugang zum Aufladen der Batterie von innen
    • Kleinster Kasten seiner Kategorie mit zurückgesetzter Endleiste, um den Verlust der Verglasung zu begrenzen und den Lichteinfall zu fördern
    • Für die Sicherheit : automatische Anti-Lift-Vorrichtung von außen, Führungen und Endleiste aus stranggepresstem Aluminium mit hoher Widerstandsfähigkeit
    • Exklusives Enduro-Chassis, getestet mit 14.000 Zyklen (40 Betriebsjahre mit einem Auf- und Abstieg/Tag)
    • Automatic Locking Device (ALD), entwickelt von Profalux
    • Gehäuseformen aus abgerundetem Aluminiumprofil - mit einem Querschnitt von weniger als 133 mm für Fenster und 156 mm für Fenstertüren.
    • 4 mm Breitenspiel können bei der Montage wiedergewonnen werden
    • Große Farbauswahl: Schürze nach Wahl aus dem Sortiment des Herstellers. Korpus, Laufschiene und Abschlussleiste nach Wahl des Herstellers in RAL oder Futura

    Gut zu wissen : Erhältlich mit optionalem Fliegenschutzrollo - Kompatibel mit einer angeschlossenen Fernbedienung (als Option erhältlich), um die Rollläden gleichzeitig mit einer einzigen Taste zu schließen, auch aus der Ferne.

    INSTALLATIONSFALL
    Aufrollmontage im Außenbereich nur OHNE VORBEHALT
    Traditionelle Bauweise mit Isolierung von innen oder außen
    Unter Sturz* nach außen nackt

    *Auch in Fachwerkhäusern möglich.

    Spezifikation
    • Technical data
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      NF PRODUCT

      Blades :
      - PX39 = curved blade 39 mm Double-walled aluminium profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX39 Thermo-Reflex™ = curved slat 39 mm Aluminium double-walled profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ winter special thermal lacquer to preserve the interior colour

      - PX39 ISOMAXX = curved slat 39 mm Double-walled aluminium profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ thermal lacquer and Beckrytherm for double insulating effect Summer-Winter

      Manoeuvrable :
      Solar radio

      Backstages :

      C48D

      Minimum limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      Min. width of the back of the slides = 530mm
      Cabinet height Incl. min. cabinet height = 400 mm

      Mosquito net :
      Width Back of Slides maxi = 1749mm
      Height Cabinet height max. included = 2350 mm

      Limitations of use of Alu blade for Visio Solaire Moustiquaire :
      - PX39 : LDC * = 1750 mm - HCC* = 2350 mm

      Solar panel dimensions :
      510 x 80 x 10 mm
      Available in remote panel version

      Box :
      Section 123/132/155/170 (depending on configuration)
      Housing shape: Rounded

      Wind resistance V*3 or V*5 according to blades and / or dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      * LDC = Width of the back of the guide rails
      * HCC = Height of the cabinet included

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVSM
    • ProduktfamilieVolets Roulants Rénovation avec Caisson
    • ProduktgruppeVolets roulants avec caisson Alu
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Shutters
    • IFCClassificationFenster

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit