Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
appendo APP15
appendo APP15
    Profilitec

    appendo APP15

    Google-Übersetzung,
    Ein patentiertes, dekoratives vertikales Profil in Form eines Hakens: ein perfekter Ort zum Aufhängen Ihrer persönlichen Gegenstände. Verwenden Sie das Profil in gefliesten Räumen für einen funktionalen und dennoch dekorativen Effekt.
    Spezifikation
    • Towel hook in extruded, solid aluminum. Bar dimensions (in): LxWxD= 8'10"x9/16"x5/16". Profile supplied with metal anchoring kit. Finishes: Bright polished chrome (ASB); Silver bright polished sanded (ASXB); Champagne bright polished sanded (ACXB).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAPP15
    • ProduktfamilieWall profiles
    • ProduktgruppeListellos and Work Tops
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2700
    • Breite (mm)15
    • Tiefe (mm)8
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stahlbau
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_05_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall hangings
    • OmniClassNummer23-13 17 00
    • OmniClassTitelProfiles
    • CSIUniFormatIICodeC30
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR FINISHES
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit