Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Expansion joint Coflex CA
Profilitec

Expansion joint Coflex CA

Google-Übersetzung,
Bewegungsfuge aus koextrudiertem Kunstharz. Konzipiert, um große Buchten in Keramikfliesenböden zu unterteilen. Der weiche Kunststoff ist ausreichend beständig gegen die meisten chemischen Mittel, die bei der Installation verwendet werden. Das Profil ist außerdem verschleiß-, witterungs- und UV-beständig und behält gleichzeitig eine gute Flexibilität und Beständigkeit gegen Schimmel und Bakterien. Geeignet für den Innen- und Außenbereich: Das Profil bietet einen begrenzten Schutz der Fliesenkante. Ideal einsetzbar in Einzelhandelsgeschäften und Freizeitbereichen wie Hotels, Sportanlagen und Schulen.
Spezifikation
  • Movement joint for adhesive tile installations, the profile is made in co-extruded synthetic resin (Resinflex + Resinil) with a soft, visible upper surface and a rigid, perforated anchoring flange. Maximum horizontal expansion (mm): +2/-2 Maximum vertical movement (mm): +1/-1 Suitable for the passage of: supermarket shopping carts, stretchers, rubber-wheeled baggage trolleys in airports and hotels. Cars that advance slowly with a 600kg tire load, without load increase due to steering. Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x1/4",5/16",3/8",1/2",9/16",3/4". Resinil Color: Pure White (P11); Cement Grey (P23); Beige (P32); Black (P51).
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCA
  • ProduktfamilieExpansion joints
  • ProduktgruppeThin bed applications
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-09-18
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)2700
  • Tiefe (mm)10
Verwandt
  • HauptmaterialSonstige
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stahlbau
  • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
  • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints
  • CSIUniFormatIICodeB1010
  • CSIUniFormatIITitleFloor Construction
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit