Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Expansion joint Coflex CTL
Profilitec

Expansion joint Coflex CTL

Google-Übersetzung,
Bewegungsfuge bestehend aus einer Metallstruktur mit einer zentralen Füllung, die geschliffen und poliert werden kann. Das Profil ist sehr widerstandsfähig gegen starken Durchgang. Ideal für Feinsteinzeug in Einkaufszentren und allen großen Flächen und aufgrund einer schleifbaren Füllung für Marmoroberflächen geeignet. Die Metallwinkel am Profil schützen empfindliche Fliesenkanten, während die Metallflansche Lasten und Oberflächenspannungen auf der Fliesenoberfläche aufnehmen und umverteilen. Die Härte des Bewegungsgelenks ist ein optimaler Kompromiss zwischen Widerstands- und Flexibilitätsanforderungen.
Spezifikation
  • Metal movement joint with grindable infill. Maximum horizontal expansion (mm): +2/-1 Maximum vertical movement (mm): +1/-1 Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x5/16",3/8",1/2",9/16",3/4",1",1-3/16". Available in: Natural aluminum + grindable infill in EPDM: Suitable for the passage of: supermarket shopping carts, stretchers, rubber-wheeled baggage trolleys in airports and hotels. Cars that advance slowly with a 600kg tire load, without load increase due to steering. Brass+ grindable infill in EPDM: Suitable for the passage of: supermarket shopping carts, stretchers, rubber-wheeled baggage trolleys in airports and hotels. Cars that advance slowly with a 600kg tire load, without load increase due to steering. Vehicles with rubber tires (DIN 1072) that advance slowly, with a maximum tire load as indicated on the icon, calculated on a 20 x 40cm tire footprint. Polished Stainless Steel AISI 304 – DIN 1.4301 + grindable infill in EPDM: Suitable for the passage of: supermarket shopping carts, stretchers, rubber-wheeled baggage trolleys in airports and hotels. Cars that advance slowly with a 600kg tire load, without load increase due to steering. Vehicles with rubber tires (DIN 1072) that advance slowly, with a maximum tire load as indicated on the icon, calculated on a 20 x 40cm tire footprint.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCTL
  • ProduktfamilieExpansion joints
  • ProduktgruppeThin bed applications
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-09-18
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)2700
  • Tiefe (mm)10
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialSonstige
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stahlbau
  • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
  • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints
  • CSIUniFormatIICodeB1010
  • CSIUniFormatIITitleFloor Construction
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit