Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Structural joint Jointec GA
Profilitec

Structural joint Jointec GA

Google-Übersetzung,
Strukturelles Gleitbewegungsgelenk aus Aluminium. Entwickelt, um strukturelle Bewegungen von großen Gebäuden oder Gebäudeelementen zu tragen. Die Verbindung kann installiert werden, um zwei Abschnitte eines Gebäudes oder zwischen zwei Buchten zu verbinden, wobei sie sich dreidimensional bewegt, um die strukturellen und materiellen Setzungen eines Gebäudes aufzunehmen, sowohl zyklisch als auch dauerhaft. Die horizontalen Gleitelemente des Profils ermöglichen Bewegungen und verhindern gleichzeitig die Ansammlung von Schmutz und Staub.
Spezifikation
  • Structural sliding movement joint in extruded aluminum. Maximum horizontal expansion (mm): +8/-7. Maximum vertical movement (mm): +5/-5. Suitable for the passage of: supermarket shopping carts, stretchers, rubber-wheeled baggage trolleys in airports and hotels. Cars that advance slowly with a 600kg tire load, without load increase due to steering. Forklifts and transport vehicles (DIN 1055) with solid tires and a maximum tire load as indicated on the icon, calculated on a 20 x 20cm tire footprint. Vehicles with rubber tires (DIN 1072) that advance slowly, carrying a maximum tire load as indicated on the icon, calculated on a 20 x 40cm tire footprint. Forklifts and transport vehicles with vulkollan or polyamide wheels and a maximum tire load as indicated on the diagram below. Does not apply to metal tires. Bar dimensions (in): LxWxD= 13-1/8'x3/4",2",2-3/4"; Internal gap width (in)= 2-1/8".
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGA
  • ProduktfamilieExpansion joints
  • ProduktgruppeStructural joints
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-09-18
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)4000
  • Tiefe (mm)74
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stahlbau
  • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
  • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints
  • CSIUniFormatIICodeA
  • CSIUniFormatIITitleSUBSTRUCTURE
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit