Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall covering Sanitec SB-IL
Profilitec

Wall covering Sanitec SB-IL

Google-Übersetzung,
SANITEC SB-IL ist ein innenliegendes Winkelprofil aus Edelstahl in Hygieneausführung. Das Profil eignet sich für Lebensmittelverarbeitungszentren, öffentliche Einrichtungen und Orte, die häufig gereinigt werden müssen, wie z. B. Küchen. Das Profil wird vor den Boden- und Wandbelägen montiert und integriert sich perfekt in die Wand. Aufgrund des Krümmungsradius des Profils und der Widerstandseigenschaften des Materials garantiert es Hygiene und Sauberkeit in Innenecken zwischen zwei Wänden oder zwischen Wand und Boden.
Spezifikation
  • Reversible internal corner profile in polished stainless steel AISI 304. The profile meets hygiene standards and has a curve radius of 16mm. Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x5/16",3/8",1/2".
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSB-IL
  • ProduktfamilieWall profiles
  • ProduktgruppeInternal corner
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum1918-10-01
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)2700
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stahlbau
  • Klassifizierung12 93 00
  • Format2014TitelInterior Public Space Furnishings
  • OmniClassNummer23-13 17 00
  • OmniClassTitelProfiles
  • CSIUniFormatIICodeC30
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR FINISHES
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit