Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Multipurpose profile Squarejolly SJ
Profilitec

Multipurpose profile Squarejolly SJ

Google-Übersetzung,
Vielseitig einsetzbares Profil, das sich an verschiedene Situationen beim Verlegen von klebbaren keramischen Boden- und Wandbelägen anpassen lässt. Seine einzigartige, symmetrische, quadratische Form ist perfekt für endlose Detaillierungsmöglichkeiten.
Spezifikation
  • A trim profile with a bent square section contains two vertical sides which sit directly on the horizontal surface, guaranteeing resistance to vertical loads. The anodized aluminum version contains a patented internal cavity with a dovetail groove for vertical anchoring. Finishes: - Extruded Anodized Aluminum: Silver (AS); Copper (AR); Titanium (AT); Bright polished chrome (ASB); Bright polished titanium (ATB); Bright polished copper (ARB); Silver Sanded Bright Polished (ASXB); Silver Brushed Bright Polished (ASSB); Champagne Sanded Bright Polished (ACXB); Silver Brushed (ASS); Bleached (ATRS); Wengé (ATWE); Teak (ATTK); Oak (ATTRO). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x1/4",5/16",11/32",3/8",7/16",1/2". - Powder Coated Aluminum: Pure White (A11). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x5/16",11/32",3/8",7/16",1/2". - Powder Coated Embossed Aluminum: Rusty White (A13); Pastel Grey (A24); Cement Grey (A25); Dove-Grey (A33); Micaceous Grey (A50); Corten (A60); Dark Brown (A64); Matt Black (A65); Khaki(A34). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x5/16",3/8",7/16",1/2". - Stainless Steel AISI 304: Polished (IL); Brushed (IS); Sanded (IX). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x1/4",5/16",11/32",3/8",7/16",1/2",9/16". - Brass: Chromed (OC); Polished (OL). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x1/4",5/16",11/32",3/8",7/16",1/2",9/16". Endcaps for internal, external and three-way intersections available in every finish.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSJ
  • ProduktfamilieMultipurpose profiles
  • ProduktgruppeProfiles for tiled coverings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum1918-10-01
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)2700
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stahlbau
  • OmniClassNummer23-13 17 00
  • OmniClassTitelProfiles
  • CSIUniFormatIICodeC30
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR FINISHES
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit