Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floor profile Covertec SP
Floor profile Covertec SP
    Profilitec

    Floor profile Covertec SP

    Google-Übersetzung,
    COVERTEC SP-Profile verbinden technisch zwei benachbarte Böden, gleichen minimale Niveauunterschiede aus und kaschieren Kantenfehler, wie z. B. zwischen Fliesen und Holz. Aufgrund der Metalllegierung, aus der sie hergestellt werden, können einige Versionen der COVERTEC SP-Serie vor Ort leicht gebogen werden, um Bodenkonturen zu folgen und geometrische Designs zu erstellen.
    Spezifikation
    • Joint profile between different adjacent floor types. The slightly rounded section compensates level differences. The arrow-shaped flange is designed to mechanically anchor the profile.
      Available in:
      - Extruded Brass Polished Finish (OL). Bar dimensions (in): LxWxH= 8'10"x17/32",3/4",1-1/32"x9/32".
      - Extruded Brass Chrome Finish (OC). Bar dimensions (in): LxWxH= 8'10"x17/32",3/4"x9/32.
      - Stainless Steel AISI 304 Polished Finish (IL); Brushed (IS); Sanded (IX). Bar dimensions (in): LxWxH= 8'10"x17/32"/3/4"x9/32".
      - Extruded Anodized Aluminum Silver Finish (AS). Bar dimensions (in): LxWxH= 8'10"x17/32"/3/4"x9/32". 8'10"x11/32"x3/16".
      - Extruded Aluminum Laminate cover: Bleached (RS); Maple (AC); Beecheded (FA); Oak (RO); Cherry (CI); Light walnut (NC); Dark walnut (NS); Wengé (WE). Bar dimensions (in): LxWxH= 8'10"x17/32",3/4"x9/32".

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSP
    • ProduktfamilieFloor profiles
    • ProduktgruppeTechnical junction for floors at same height
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum1918-10-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)7
    • Breite (mm)2700
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stahlbau
    • OmniClassNummer23-13 17 00
    • OmniClassTitelProfiles
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit