Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sliding door Clear K
Sliding door Clear K
    Profin
    Archiviert

    Sliding door Clear K

    The glass sliding doors in our Clear range feature a combination of sliding panes and fixed panes fitted directly to the casing. This solution provides uninterrupted, panoramic views. All light coming from the outside passes through the doors and into the room. The design allows for very large radii, up to 2.5 metres, and accessible openings of up to 5 metres in width can be achieved with the M-model door. The immaculately finished frames and casing are made of high-quality wood and will suit even the most stylistically challenging environments. The Active range’s glass sliding doors offer the best thermal insulation and soundproofing characteristics available, and they have a U value of 0.73 W/(M2·K) in tests. Sliding Doors
    Spezifikation
    • Sliding door
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSliding_door_Clear_K
    • ProduktfamilieSliding Doors
    • ProduktgruppeSliding Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2990
    • Breite (mm)5990
    • Tiefe (mm)210
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inFinnland
    • Nettogewicht (kg)50
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Klassifizierung08 52 00
    • Format2014TitelWood Windows
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit