Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Seismic Coat Sismagrid
Seismic Coat Sismagrid
Seismic Coat Sismagrid
Seismic Coat Sismagrid
Seismic Coat Sismagrid
Seismic Coat Sismagrid
Seismic Coat Sismagrid
Seismic Coat Sismagrid
Seismic Coat Sismagrid
Seismic Coat Sismagrid

    Seismic Coat Sismagrid

    Google-Übersetzung,

    Sismagrid: Erdbebenbewehrung mit geringer Dicke

    Sismagrid ist ein innovatives, dünnes, erdbebensicheres Verstärkungssystem, das vollständig trocken ist und ohne Entfernen des vorhandenen Putzes installiert werden kann. Das System wurde für die Verstärkung von tragenden Mauerwerksgebäuden und Stahlbetonausfachungen entwickelt. Es besteht aus quadratisch vorgeformten Gittermodulen aus 2 mm dicken, vorverzinkten Baustahlstreifen.
    Sismagrid ermöglicht die Erstellung diffuser Ketten in vertikaler und horizontaler Richtung. An Wandecken und -kreuzungen erzeugt es Einschränkungen, die eine Erhöhung des Verbindungsgrades zwischen orthogonalen Wänden und die Beseitigung von First-Mode-Kollaps ermöglichen.

    In tragenden Mauerwerksgebäuden kann Sismagrid verwendet werden:

    - Für lokale Eingriffe, um die Entstehung einer Kollapskinematik zu verhindern;
    - Zur globalen Erdbebensicherheitsverbesserung des Gebäudes beitragen.

    Bei Stahlbetonbauten kann die erdbebensichere Bewehrung als Schutzsystem gegen das Umkippen und Einstürzen von Trenn- und Ausfachungswänden eingesetzt werden.

    Spezifikation
    • System characteristics

      The Sismagrid modules have the following configuration: 1300x2900 mm module, 50 mm plates, 400x400 mm reticular mesh, 400 mm pitch anchors. The connection between the modules is achieved by overlapping and connecting the ends of the metal plates.

      The connection to the masonry, on the other hand, is made by means of chemical anchors, made by injecting certified resin into holes of suitable depth and diameter and the subsequent insertion of M12 threaded bars in 8.8 steel.

      If you also wish to improve the energy efficiency of the building, once Sismagrid is installed, you can complete the intervention with the installation of a thermal insulation system.

      The advantages of Sismagrid

      • Quick and easy installation
      • Application without removing the existing plaster
      • Low thickness
      • Non-invasive intervention on only one side of the wall
      • Possibility of integration with thermal insulation systems

      Sismagrid Design

      Sismagrid Design is the special version of Sismagrid in corten steel. This material has a high resistance to corrosion and gives the structural mesh a pleasant rust effect: two conditions that allow the reinforcement system to be left visible, without requiring finishing work.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersismagrid
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Außenwände
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit