Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F12

F12

Google-Übersetzung,
Die professionelle DLP®-Projektorserie F12 bietet eine Auswahl an DLP®-Technologie mit WUXGA- (1920 x 1200), 1080p- (1920 x 1080) oder SXGA+-Auflösung (1400 x 1050), eine breite Palette verschiedener Konfigurationsoptionen und unsere revolutionäre RealColor-Farbe Management Suite und eine Reihe von Objektiven. Die einzigartige Kombination aus hoher Auflösung in einem unglaublich kleinen Gehäuse, gepaart mit hervorragender Helligkeit und hervorragendem Kontrast, bringt ein neues Maß an Kompatibilität, Bildqualität und Flexibilität in die AV-Branche. Es ist der erste Projektor seiner Art, der diese Kombination von Funktionen bietet. Das alles in einem 3,5 kg kleinen Magnesiumgehäuse
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerF12
  • ProduktfamilieProjectors
  • ProduktgruppeF12
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-11-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)104
  • Breite (mm)300
  • Tiefe (mm)278
Verwandt
  • HauptmaterialAcryl
  • Sekundär MaterialAcryl
  • Entwickelt inNorwegen
  • Hergestellt inNorwegen
  • Nettogewicht (kg)3.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNamePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSCCode26
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit