Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F22 Series

F22 Series

Google-Übersetzung,
Deckenmontagepunkte 3 Stück M3 x 5 Tiefe Leistungsanforderungen 3,0–1,3 A, 100–240 V, 50–60 Hz Konformitäten CE, FCC Klasse A, cCSAus Betriebstemperatur 0–40 °C Betriebsfeuchtigkeit 20–80 % relative Luftfeuchtigkeit Lagerbedingungen 10–90 % RH Verfügbare Farben Schwarz, Weiß Garantie 3 Jahre Standardgarantie, 500 Stunden oder 90 Tage auf Lampe (je nachdem, was zuerst eintritt) Optional 2 Jahre Garantie auf Betrieb rund um die Uhr. Bedingungen gelten
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerF22
  • ProduktfamilieProjectors
  • ProduktgruppeF22 Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-08-16
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)94
  • Breite (mm)278
  • Tiefe (mm)234
Verwandt
  • HauptmaterialAcryl
  • Sekundär MaterialAcryl
  • Entwickelt inNorwegen
  • Hergestellt inNorwegen
  • Nettogewicht (kg)2.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNamePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSCCode26
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit