Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F35 panorama

F35 panorama

Google-Übersetzung,
Hauptmerkmale True High Resolution Picture-by-Picture 2560 x 1080 Auflösung 21 : 9 Panoramaformat Ersetzt effektiv gemischte Projektor-Setups mit einem einzigen Projektor 24/7 Garantie für bis zu fünf Jahre Die völlig einzigartige Art der Handhabung von zwei Eingängen und der Einrichtung ein voll hochauflösendes Picture-by-Picture ist die besondere Kraft des F35-Panoramas. Es stellt einen einzigartigen Projektor für viele Anwendungen dar, darunter zum Beispiel: Öl- und Gasindustrie Finanzen und Bankwesen Hochschulbildung Gesundheitswesen
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerF35_panorama
  • ProduktfamilieProjectors
  • ProduktgruppeF35 panorama
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-11-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)223
  • Breite (mm)510
  • Tiefe (mm)376
Verwandt
  • HauptmaterialAcryl
  • Sekundär MaterialAcryl
  • Entwickelt inNorwegen
  • Hergestellt inNorwegen
  • Nettogewicht (kg)12.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNamePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSCCode26
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit