Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F35 AS3D

F35 AS3D

Google-Übersetzung,
Revolutionäre 3D-Bildgebung 3D, die mir nicht übel wird. Die Vorschau von Projectiondesign auf die kommenden Projektoren der F35 AS3D-Serie unterstrich die Tatsache, dass, wenn Sie es tun, es richtig machen. Kein Interlacing. Volle 1080p oder 1920x1200. Der 3D-Effekt war spektakulär.“ – Brad Grimes, ProAV Magazine In dem Wissen, dass das Übersehen selbst kleinster Details zu kritischen Fehlern für Chirurgen führen oder Öl- und Gasunternehmen Millionen kosten kann, hebt Projection Design die 3D-Bildgebung auf eine ganz neue Ebene. Der neue F35 AS3D ist der weltweit höchstauflösende Single-Chip-3D-DLP®-Projektor mit einer vollen Auflösung von 1920 x 1200 Pixel. Kein Interlacing oder andere Bildkomprimierungstechnologien. Einfach gesagt, es ist der einzige Single-Chip-DLP-Projektor, der seine hohe Auflösung tatsächlich in 3D beibehält und selbst die grafisch anspruchsvollsten und komplexesten Anwendungen in atemberaubendem 3D anzeigt.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerF35AS3D
  • ProduktfamilieProjectors
  • ProduktgruppeF35 AS3D
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-11-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)223
  • Breite (mm)510
  • Tiefe (mm)376
Verwandt
  • HauptmaterialAcryl
  • Sekundär MaterialAcryl
  • Entwickelt inNorwegen
  • Hergestellt inNorwegen
  • Nettogewicht (kg)12.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNamePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSCCode26
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit