Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F82 Series

F82 Series

Google-Übersetzung,
Technologie Drei-Chip-DLP®-Projektor mit optischer APOC-Farbverarbeitung und vom Benutzer wählbarem optischem Farbraum (sRGB, REC709 oder optional DCI). Individuelle Farbfilter für R-, G- und B-Kanäle für optimale Farbgenauigkeit und Anpassbarkeit an Anwendungen ) WUXGA (1920 x 1200) HelligkeitBis zu 10000 LumenKontrastBis zu 15000 : 1Seitenverhältnis 4:3 (SXGA+) 16:9 (1080p) 16:10 (WUXGA) Darstellbare Farben30-Bit-RGBBildverarbeitungslatenz ~22 ms mit Grafikeingängen
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerF82
  • ProduktfamilieProjectors
  • ProduktgruppeF82
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-11-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)250
  • Breite (mm)640
  • Tiefe (mm)505
Verwandt
  • HauptmaterialAcryl
  • Sekundär MaterialAcryl
  • Entwickelt inNorwegen
  • Hergestellt inNorwegen
  • Nettogewicht (kg)26
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNamePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSCCode26
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit