Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FL32 Series

FL32 Series

Google-Übersetzung,
Die FL32-Serie nutzt die Festkörper-ReaLED-Technologie von projectiondesign für kompromisslose Leistung und eine unübertroffene Lebensdauer von 100.000 Stunden, ohne auch nur an einen Lampenwechsel denken zu müssen. Das bedeutet absolut vorhersehbare und unglaublich niedrige Gesamtbetriebskosten. Entwickelt für unternehmenskritische Anwendungen wie 24/7-Prozesssteuerungsüberwachung sowie Visualisierung und Simulation, ist es eine Revolution für den Benutzer von Hochleistungsprojektoren.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFL32
  • ProduktfamilieProjectors
  • ProduktgruppeFL32
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-11-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)223
  • Breite (mm)510
  • Tiefe (mm)376
Verwandt
  • HauptmaterialAcryl
  • Sekundär MaterialAcryl
  • Entwickelt inNorwegen
  • Hergestellt inNorwegen
  • Nettogewicht (kg)14
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNamePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSCCode26
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit