Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FS33 IR series

FS33 IR series

Google-Übersetzung,
Der IR-Projektor FS33 von ProjectionDesign ist der realistischste Nachtsicht-Simulationsprojektor der Welt. Die Einzigartigkeit der FS33 IR R LED für die NVG-Stimulation Festkörper-LED der 2. Generation 1200 Lumen Helligkeit 1920 x 1200 oder 1080p native Auflösung 810 nm IR-Wellenlänge (735 nm optional) 0-100 % einstellbar sichtbares RGB Vollspektrumanzeige (RGB + IR) Einstellbar SRP™ Smear Reduction Processing Bis zu 100.000 Stunden Betriebsdauer Entwickelt für den 24/7-Betrieb Entwickelt für Mehrkanalsysteme Einzigartige Farbanpassungsfunktionen mit RealColor™ Uneingeschränkte Flexibilität bei der Installation Große Auswahl an Ultra-HQ-Projektionsobjektiven
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFS33IR
  • ProduktfamilieProjectors
  • ProduktgruppeFS33 IR
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-11-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)223
  • Breite (mm)510
  • Tiefe (mm)376
Verwandt
  • HauptmaterialAcryl
  • Sekundär MaterialAcryl
  • Entwickelt inNorwegen
  • Hergestellt inNorwegen
  • Nettogewicht (kg)12.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNamePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSCCode26
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit