Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire Resistant Access Panel
Promat

Fire Resistant Access Panel

Google-Übersetzung,

Promat-Paneele und Luken sind in einer Reihe von Größen und Feuerbeständigkeiten zugelassen und bieten Flexibilität für jede Art von Öffnung in Substraten wie Wänden, Böden oder Decken. Sie sind einfach zu installieren und können passend zu den umgebenden Gebäudeelementen fertiggestellt oder dekoriert werden. Die Art der Befestigung dieser Paneele und Luken hängt stark vom Einsatzgebiet, der Wartungshäufigkeit, dem Aussehen und dem Gewicht der Paneele/Luken ab.

Alle Paneele und Luken müssen einen Feuerwiderstandsgrad aufweisen, der mindestens dem der umgebenden Gebäudeelemente und/oder Konstruktionen entspricht. Dies können abgehängte Decken, Böden oder Wände aus Beton/Mauerwerk, leichte Trennwände usw. sein. Es sollte darauf geachtet werden, dass alle Lücken zwischen der Platte/Luke und der Öffnung gründlich abgedichtet sind, um das Eindringen von heißem oder kaltem Rauch durch natürliche Gebäude- oder Wärmebewegungen zu verhindern.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeraccess_panel
  • ProduktfamilieFire Products
  • ProduktgruppeAccess Panel
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2021-06-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2440
  • Breite (mm)1220
Verwandt
  • HauptmaterialKalksandstein
  • Entwickelt inHongkong
  • Hergestellt inHongkong
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems
  • UNSPSCNameFire protection
  • UNSPSCCode4619

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit