Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire Resistant Cavity/Smoke Barrier
Fire Resistant Cavity/Smoke Barrier
    Promat

    Fire Resistant Cavity/Smoke Barrier

    Google-Übersetzung,

    Der Zweck von Hohlraum- und Rauchsperren besteht darin, die Ausbreitung von Rauch und Flammen am Eindringen und/oder Bewegen innerhalb eines verdeckten Raums in einem Brandabschnitt zu verhindern. Dokumente, die die Vorschriften unterstützen, enthalten Anleitungen dazu, wo solche Barrieren in verborgenen Hohlräumen in einem Gebäude angeordnet werden sollten, und sie geben normalerweise Beispiele für Barrieren, die als zufriedenstellend angesehen werden, für Hohlräume in oder über Ständerwänden oder Trennwänden.

    Wenn eine Barriere in einem verdeckten Raum mit einer Wand oder einem Boden eines Brandabschnitts zusammenfällt, muss sie normalerweise das gleiche Brandverhalten wie die Wand oder der Boden aufweisen. Befindet sich die Barriere jedoch zwischen solchen Abteilwänden oder -böden, wird die Barriere als „Hohlraumbarriere“ definiert und muss normalerweise nur 30 Minuten Unversehrtheit und 15 Minuten Isolierung bieten (abhängig von den örtlichen Bauvorschriften).

    Eine Brüstung ist eine niedrig stehende Wand über einem Dach, entweder auf einer Außenwand oder einer Brandschutzwand. Eine Brüstungsmauer soll verhindern, dass ein Feuer durch das Dach auf einem Grundstück entweicht und über die Trennwand nach unten in ein angrenzendes Grundstück übergeht.

    Eine Brüstungsplatte wird im Allgemeinen als Teil von Vorhangfassadensystemen verwendet. Die Brüstungsplatte schützt im Allgemeinen vertikal nach oben von der Oberseite einer Bodenplatte oder nach unten von der Unterseite einer Bodenplatte. Brüstungsplatten sollen Feuer ablenken und eine Flammenausbreitung über die Stirnseiten von Deckenplatten verhindern. Eine Brüstungswand ist so konzipiert, dass sie an jedem Teil eines Fensters oder einer Öffnung in einer Außenwand über einer anderen Öffnung im darunter liegenden Stockwerk eine Trennwand bildet. Die vertikale Konstruktion ragt nicht weiter als 450 mm über die untere Öffnung hinaus.

    Brüstungs- und Brüstungswände sollten normalerweise gemäß den Kriterien von BS 476: Teil 22: 1987 genehmigt werden, was erforderlich ist, um einen Mindestfeuerwiderstand von 60/60/60 zu erfüllen (für Ausnahmen prüfen Sie bitte die örtlichen Bauvorschriften oder ggf. Versicherungscodes).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercavity_barrier
    • ProduktfamilieFire Products
    • ProduktgruppeCavity and Smoke Barriers
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2440
    • Breite (mm)1220
    Verwandt
    • HauptmaterialKalksandstein
    • Entwickelt inHongkong
    • Hergestellt inHongkong
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG000056
    • ETIM-NameFire protection systems
    • UNSPSCNameFire protection
    • UNSPSCCode4619

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit