Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire Resistant Enclosure to Dry Riser Pipe (1 Hour)
Promat

Fire Resistant Enclosure to Dry Riser Pipe (1 Hour)

Google-Übersetzung,

Mechanische und elektrische (M&E) Dienstleistungen erfordern Brandschutz, um die Funktion bestimmter wesentlicher elektrischer und/oder mechanischer Systeme und Dienstleistungen aufrechtzuerhalten und auch die Ausbreitung von Feuer, Rauch und giftigen Dämpfen von einem Gebäudeabschnitt zum anderen zu verhindern.

Es muss sichergestellt werden, dass während eines Brandes die ununterbrochene Funktion wichtiger elektrischer Systeme und Dienstleistungen für einen bestimmten Zeitraum aufrechterhalten wird, bis alle Bewohner des Gebäudes entkommen sind. Elektrische Systeme, die vor Feuer geschützt werden müssen, können Folgendes umfassen:

•Elektrisch betriebene Feuermelder
•Notbeleuchtung der Fluchtwege
•Elektrisch betriebene Löschsysteme
•Entrauchungssysteme
•Stromversorgung für Feuerwehraufzüge in Hochhäusern
• Wasserleitungsversorgung und Pumpen zur Wartung von Sprinkleranlagen
• Grundlegende Lebenserhaltungs- und/oder Computer-, Kommunikations- oder Informationstechnologienetze

Technische Spezifikation
  • Referenznummerenclosure_to_dry_riser_pipe_60
  • ProduktfamilieMechancial and Electrical Services Enclosure
  • ProduktgruppeDry Riser
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2021-06-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2440
  • Breite (mm)1220
Verwandt
  • HauptmaterialKalksandstein
  • Entwickelt inSingapur
  • Hergestellt inSingapur
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems
  • UNSPSCNameFire protection
  • UNSPSCCode4619

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit