Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire Resistant Floor
Fire Resistant Floor
    Promat

    Fire Resistant Floor

    Google-Übersetzung,

    Der Bodenbelag kann aus Holz- oder Spanplatten bestehen, die entweder von Holzbalken oder einem Stahlbalkensystem getragen werden. Promat-Platten können direkt an diesen Balken oder an einem aufgehängten sichtbaren oder verdeckten Metallgittersystem befestigt werden.

    Dieser Deckentyp sollte normalerweise gemäß BS 476: Teil 21: 1987 und/oder AS 1530: Teil 4: 2005 geprüft oder bewertet werden und muss die drei Versagenskriterien Tragfähigkeit (strukturelle Angemessenheit), Integrität und Isolierung erfüllen .

    Vorteile
    •Bis zu 2 Stunden FRL
    •Einfache Installationsmethoden erhöhen somit die Produktivität
    •Weniger Materialbedarf, um Feuerfestigkeit zu erreichen
    •Geringere Gesamtinstallationskosten
    •Leicht
    •Weniger komplexer Rahmen
    •Akustische Leistung

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfire_resistant_floor
    • ProduktfamilieFloor
    • ProduktgruppeFire Resistant Floor
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2440
    • Breite (mm)1220
    Verwandt
    • HauptmaterialKalksandstein
    • Entwickelt inHongkong
    • Hergestellt inHongkong
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG000056
    • ETIM-NameFire protection systems
    • UNSPSCNameFire protection
    • UNSPSCCode4619

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit