Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PROMATECT®-XS Fire Resistant Steel Columns Enclosure - Promat France
PROMATECT®-XS Fire Resistant Steel Columns Enclosure - Promat France
PROMATECT®-XS Fire Resistant Steel Columns Enclosure - Promat France
PROMATECT®-XS Fire Resistant Steel Columns Enclosure - Promat France
    Promat

    PROMATECT®-XS Fire Resistant Steel Columns Enclosure - Promat France

    Google-Übersetzung,

    PROMATECT®-XS ist eine glasfaserverstärkte Brandschutzplatte auf Basis von Calciumsulfatdihydrat.

    Es wird für den Brandschutz von Stahlstützen verwendet. A1 und nicht brennbar. ETE 18/0645

    Spezifikation
    • High fire resistance, up to R 240 in steel post protection.

      Can be used in sheltered outdoor (Y) :

      Moisture resistant
      Freeze/thaw resistant
      High mechanical resistance, easy to implement:

      Without metal frame
      Easy cutting with a cutter, hand saw or circular saw
      Fixing of the plates by stapling together
      Space saving thanks to a fire protection in contact with the steel structure.

      High durability 25 years minimum.

      Rated A+ for indoor air VOC emissions.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlining-systems-promatect-xs
    • ProduktfamilieDucts
    • ProduktgruppePromat France
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialKalksandstein
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente
    • IFCClassificationWand
    • ETIM-CodeEC000210
    • ETIM-NameFire partitioning
    • UNSPSCNameDrywall
    • UNSPSCCode30161503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_52_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFibre-reinforced calcium silicate fire protection boards
    • Klassifizierung07 82 13
    • Format2014TitelCalcium-Silicate Board Fireproofing
    • OmniClassNummer23-13 25 11 11 11
    • OmniClassTitelCalcium Silicate Board Fireproofing
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Europa Südamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit