Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FroMar™ Steel Panel System

FroMar™ Steel Panel System

Google-Übersetzung,

Das FroMar™ Stahlplattensystem ist ein innovatives, patentiertes Produkt, bei dem verzinktes Stahlblech in Kombination mit einem patentierten Design verwendet wird, um eine beispiellose strukturelle Festigkeit in einer 33-mil-Platte zu erreichen. Tests haben gezeigt, dass die verzinkte Oberfläche mehr als 150 Jahre hält. Das System ist schimmel-, schimmel-, termiten- und feuerfest. Jeder Wandabschnitt kann so hergestellt werden, dass er den Wohn- oder Geschäftsplänen des Designers entspricht, und es kann eine beliebige Anzahl von Standard- oder kundenspezifischen Außenoberflächen darauf aufgebracht werden, wie z. B. Ziegel, Vinyl, Stuck und verschiedene zementartige Verkleidungssysteme.

Das Falzsystem FroMar ist eine vorgefertigte Baukastenlösung zur sofortigen bundesweiten Lieferung. FroMar kann in einer Vielzahl von Umgebungen eingesetzt werden, darunter Feldkrankenhäuser im Freien, Erweiterungen von Intensivpflegeeinrichtungen sowie Kongress- und Ausstellungszentren. Die Paneele sind in den Breiten 2' und 4' und in den Höhen 8', 9' oder 10' erhältlich. Für speziellere Designs können Paneele mit Fenster- und Türöffnungen hergestellt werden. Kundenspezifische Größen sind ebenfalls verfügbar.

FroMar™ ist auch eine hervorragende Lösung für kommerzielle Brüstungsplatten-Designbedingungen, bei denen strukturelle Integrität in Kombination mit geringem Gewicht und Baugeschwindigkeit wichtige Designüberlegungen sind. Diese Anwendung wird mit der Umsetzung der neuen Modellenergiecodes immer relevanter, die besagen, dass die Anwendung von hochdichten thermischen Barrieren an der Außenseite eines Gebäudes eine leichte strukturelle Verstärkung erfordern muss. Diese Anwendung von FRO MAR™ zieht auch mehr Aufmerksamkeit und Interesse von der Architektengemeinschaft auf sich. Es stellt für den Designprofi erhebliche Vorteile bei der Bewältigung dieser Designherausforderung dar.

FroMar™ erhielt kürzlich die schwierige Miami-Dade NOA-Zertifizierung für Konstruktionen der Kategorie 5, was bedeutet, dass es bis heute das einzige Paneelsystem ist, das zertifiziert ist, um einer anhaltenden Windlast von 150 Meilen pro Stunde und dem gepriesenen Raketenaufpralltest standzuhalten, ohne dass ein Äußeres erforderlich ist Ummantelung. FRO MAR™ ist wirklich ein wegweisendes Produkt in den Bemühungen unserer Branche, eine erschwingliche, nachhaltige und nachweislich sichere Stahllösung für den Bedarf des 21. Jahrhunderts zu liefern.

Dieses System bietet Einhausungen für dauerhafte oder vorübergehende Installationen wie medizinische Einrichtungen, Baustellen, Katastrophenhilfe und Bürogebäude unter Verwendung von leichtem, hochfestem Stahl. Dieses strukturelle tragende Plattensystem verwendet ineinandergreifende Komponenten, die sich leicht zusammenbauen lassen und es kleinen Mannschaften ermöglichen, eine gesamte Struktur in weniger als einem Tag zu errichten.


Spezifikation
  • Benefits Over Other Prefabricated or Modular Systems:
    ‐ Responds to Rapid Mobilization of Field Facilities
    ‐ Factory Manufactured Composite Light Gauge Steel Wall Panel System
    ‐ Easy to Assemble Featuring " Z-Lock " Panels and Accessories
    ‐ Prefabbed Panels In 2ft and 4 Ft Widths with Custom Sizes Available
    ‐ Non-Combustible
    ‐ Mold and Mildew Resistant
    ‐ "STRONG" Miami-Dade Large Missile Impact Tested
    ‐ Light Weight but High Strength Structural Steel
    ‐ Built to Withstand Indoor and Outdoor Environments
    ‐ Can Be Used for Load Bearing Wall Systems

     Where FroMar Panels Have Been Used and Work Best:
    ‐ Easy to Assemble Short and Long-Term Critical Care Solutions
    ‐ Partition Walls Such as Temporary Hospitals and Treatment Centers
    ‐ Interior Shelter Isolation Units or Triage Centers
    ‐ Emergency Hospital and Temporary Medical Space
    ‐ Pre-Fabrication That Supports Fast Construction, Quality, And Safety
    ‐ Costs-Savings Compared to Conventional Construction
    ‐ Quickly Divided Open Building into Office Space
    ‐ Office and Equipment Enclosures for Construction Sites
    ‐ Secure Storage Rooms
    ‐ Fire Rated Rooms
    ‐ Storm Shelters
    ‐ Security Buildings.
    ‐ Army Barracks and Field Buildings
    ‐ CAT 5 Hurricane Resistant
    ‐ Load Bearing Wall Systems Available.
    ‐ Easy Cleanability That Supports Infection Control

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFroMar-Steel-Panel-System
  • ProduktfamilieSteel Wall Panel Systems
  • ProduktgruppeFroMar™ Steel Panel System
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-29
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit