Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire Collar for Combustible Pipes
Fire Collar for Combustible Pipes
    Promat

    Fire Collar for Combustible Pipes

    Google-Übersetzung,

    Bodenablaufmanschetten verhindern im Brandfall den Durchtritt von Feuer und Rauch durch Öffnungen in Abteilböden. Für den Einbau von Manschetten auf verlorener Schalung und in dünnen Bodenplatten (<150 mm) wenden Sie sich immer an Promat. Diese Manschetten sind in verschiedenen Modellen erhältlich und der verwendete Typ hängt von der für das Gebäude erforderlichen Zertifizierung ab.

    PROMASEAL® Eingegossene hohe Manschetten für Bodenabfälle (zum Patent angemeldet) sind so konzipiert, dass sie dort Feuerwiderstand bieten, wo Bodenabfälle in feuchte Bereiche eindringen. Die Manschetten wurden für eingegossene Bodenanwendungen mit dem Rohrfitting innerhalb der Manschette getestet und erreichten bei Tests nach AS1530: Teil 4 und AS4072: Teil 1 eine FRL von -/240/240.

    Die Manschette FWCH100 ist für 50, 80 und 100 mm PVC-, 100 mm HDPE- und 100 mm Rehau-Raupiano-Rohre geeignet. Die minimale Plattentiefe beträgt 150 mm.

    Vorteile
    • Getestet für uPVC, HDPE und Raupiano-Rohr
    • Im Kragen kann eine Buchse/Kupplung für PVC oder HDPE installiert sein
    • Passend für 50-, 80- und 100-mm-Rohre
    • High- und Low-Version erhältlich

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpromaseal_floor_waste_castin_high_collar_fwch
    • ProduktfamilieFire Stopping
    • ProduktgruppeIntumescent Sealing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)250
    • Breite (mm)190
    • Tiefe (mm)220
    Verwandt
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inAustralien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG000056
    • ETIM-NameFire protection systems
    • UNSPSCNameFire protection
    • UNSPSCCode4619

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit