Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire Resistant Self-Supporting Ceiling
Fire Resistant Self-Supporting Ceiling
    Promat

    Fire Resistant Self-Supporting Ceiling

    Google-Übersetzung,

    Diese sind in der Regel nicht tragend und dienen je nach Bauweise dem Brandschutz von unten und/oder oben. Deckenplatten werden in einem Stahl- oder Holzrahmensystem befestigt, das zwei Wände überspannt und zwischen ihnen getragen wird.

    Selbsttragende Membrandecken sollten normalerweise gemäß BS 476: Teil 22: 1987 und/oder AS 1530: Teil 4: 2005 geprüft oder bewertet werden, um die Versagenskriterien für Integrität und Isolierung zu erfüllen.

    Diese Deckensysteme ermöglichen den Schutz von oder vor im Deckenhohlraum enthaltenen Leitungen. Sie bieten auch Schutz für Stahlträger, die die Kriterien von BS 476: Teile 21 und 23: 1987 erfüllen müssen, wenn die Brandeinwirkung von unten erfolgt.

    Vorteile
    •Bis zu 4 Stunden FRL
    •Einfache Installationsmethoden erhöhen somit die Produktivität
    •Weniger Materialbedarf, um Feuerfestigkeit zu erreichen
    •Geringere Gesamtinstallationskosten
    •Leicht
    •Weniger komplexer Rahmen
    •Akustische Leistung

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerself_supporting_ceiling
    • ProduktfamilieCeiling
    • ProduktgruppeSelf-Supporting Ceiling
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2440
    • Breite (mm)1220
    Verwandt
    • HauptmaterialKalksandstein
    • Entwickelt inHongkong
    • Hergestellt inHongkong
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG000056
    • ETIM-NameFire protection systems
    • UNSPSCNameFire protection
    • UNSPSCCode4619

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit