Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Protan adhered warm roof system on timber substrate
Protan adhered warm roof system on timber substrate
Protan adhered warm roof system on timber substrate
    PROTAN

    Protan adhered warm roof system on timber substrate

    Google-Übersetzung,

    PROTAN KLEBEWARMDACHSYSTEM AUF HOLZUNTERGRUND

    Das Protan-Klebesystem kann sowohl auf Warm- als auch auf Kaltdachkonstruktionen, Neubau- und Renovierungsprojekten verwendet werden. In einigen Ländern ist das Kleben eine gängige Dachdeckungsmethode, aber diese Lösung kann nicht bei kaltem oder nassem Wetter installiert werden.

    Diese Art von Lösung kann für Gebäude mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B. Schwimmbäder, und für Dächer mit z. B. einer Holzwolledecke geeignet sein, wo eine mechanische Befestigung schwierig ist.

    Für vollflächig verklebte Dachsysteme hat Protan die Protan EX-A Bahn mit rückseitigem Polyestervlies entwickelt.

    BAUSTRUKTUR:

    • PROTAN EX-A MEMBRAN
    • MEMBRANKLEBER
    • ISOLIERUNG
    • ISOLATIONSKLEBER ODER ISOLATIONSBEFESTIGUNGEN
    • DAMPFKONTROLLSCHICHT
    • HOLZSUBSTRAT

    PROTAN EX-A MEMBRAN:

    Protan EX-A Membrane ist eine polyesterverstärkte PVC-Membran, die auf der Rückseite mit einem Polyestervlies kaschiert ist. Die Membran muss in einem freiliegenden, geklebten Dachsystem installiert werden, in dem sie mit Polyisocyanurat (PIR) oder einer geeigneten Mineralwollisolierung verbunden ist. Wenden Sie sich für zugelassene Isolierungstypen bitte an Protan.

    MEMBRANKLEBER:

    • Protan ProBond feuchtigkeitshärtender PU-Kleber oder zugelassener feuchtigkeitshärtender PU-Kleber.

    INSTALLATIONSMETHODE DES SYSTEMS:

    • Protan Klebedachsystem - Es ist erforderlich, dass die Dachbahn vollständig verklebt ist (dh zu 100 % mit Klebstoff bedeckt). Eventuelle Isolierungen müssen separat an der Dachkonstruktion befestigt werden, um den Windkräften standzuhalten. Dies kann erreicht werden, indem die Isolierung entweder auf eine tragende Oberfläche geklebt oder mechanisch an der Struktur befestigt wird. Es ist entscheidend, dass zwischen allen Schichten der Dachkonstruktion eine gute „Verankerung“ besteht.

    Bitte wenden Sie sich für weitere Beratung an Protan.

    ISOLIERUNG:

    In Kombination mit Protan-Membranen können verschiedene Arten von Isolierungen verwendet werden, und zwar flache Isolierungen oder geneigte Isolierungen. Art und Design des Materials hängen von der Konstruktion des Gebäudes, der Brandklassifizierung und den örtlichen Vorschriften ab.

    • Mineralwolle (MW) – kann glas- oder steinartig sein – mit Glasgewebe beschichtet
    • Polyisocyanurat (PIR) - mit Glasgewebe beschichtet

    ISOLIERKLEBER:

    • Protan Dämmstoffkleber oder zugelassener Dämmstoffherstellerkleber

    DAMPFKONTROLLSCHICHT:

    • Polyethylen - nur bei mechanischer Befestigung der Isolierung verwenden
    • Bitumen

    HOLZSUBSTRAT:

    • OSB hergestellt nach EN 300 Klasse OSB/3 oder wie von örtlichen Vorschriften gefordert. Mindestens 18 mm dick oder wie vom Hersteller des Befestigungselements zugelassen.
    • Sperrholz hergestellt nach EN 1995-1-1 Eurocode 5. Mindestens 18 mm dick oder wie vom Hersteller der Befestigungselemente zugelassen.
    • Holzverschalung. Mindestens 23 mm dick oder wie vom Hersteller des Befestigungselements genehmigt.

    Spezifikation
    • TECHNICAL SPECIFICATION

      Protan EX-A specifications are subject to availability and may not be available or approved in all countries/regions.

      Membrane thickness:

      • 1.5 mm + polyester fleece
      • 1.8 mm + polyester fleece

      Membrane standard widths: 

      • 2.0 m

      Membrane standard roll lengths: 

      • 20 m for thickness 1.5 mm 
      • 15 m for thickness 1.8 mm

      Membrane colours (nearest RAL code):

      • Dark grey F94 - RAL 7012 
      • Light grey F 91- RAL 7040
      • Copper green F41 - RAL 6021
      • Red F12 - RAL 3013
      • White/Cool Roof F01- RAL 9003-9016
      • Black FX9- RAL 9004

      FIRE CLASSIFICATION

      Protan EX-A exposed roof systems are classified according to EN 13501-5. Fire classifications are available on a variety of constructions and insulation types. Please contact Protan for further information or refer to the relevant technical approvals.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeradhered_timber_eu
    • ProduktfamilieRoofing
    • ProduktgruppeSingle Ply Membrane
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialIsolierung
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing membranes
    • UNSPSCCode30151505
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_30_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSingle layer sheet warm roof covering systems
    • Klassifizierung07 50 00
    • Format2014TitelMembrane Roofing
    • OmniClassNummer23-13 39 31 11 27
    • OmniClassTitelPolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit