Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Protan mechanically fastened warm roof system on timber substrate
Protan mechanically fastened warm roof system on timber substrate
Protan mechanically fastened warm roof system on timber substrate
    PROTAN

    Protan mechanically fastened warm roof system on timber substrate

    Google-Übersetzung,

    PROTAN MECHANISCH BEFESTIGTES WARMDACHSYSTEM AUF HOLZUNTERGRUND

    Protan bietet eine Reihe hochwertiger Produkte für Sichtdächer an. Die Produkte werden mechanisch an der Dachkonstruktion befestigt. Die Dacheindeckungen eignen sich ideal für Flach- und Schrägdächer bei Neubau- und Renovierungsprojekten. Die Dacheindeckungen und Membranen von Protan sind mit PVC-P (Weichmacher) armiert und beschichtet.

    BAUSTRUKTUR:

    • PROTAN SE-MEMBRAN
    • VON PROTAN ZUGELASSENE BEFESTIGUNGEN
    • ISOLIERUNG
    • DAMPFKONTROLLSCHICHT
    • HOLZSUBSTRAT

    PROTAN SE MEMBRAN:

    • Die Membranserie Protan SE ist eine polyesterverstärkte PVC-Membran, die auf exponierten Dachflächen, bei Neubau- und Renovierungsprojekten, Schräg- oder Flachdächern eingesetzt wird.
    • Die Protan SE-Membran ist in verschiedenen Dicken erhältlich und enthält Stabilisatoren, die es dem Produkt ermöglichen, hohen und niedrigen Temperaturen standzuhalten, und die Produkte sind UV- und flammhemmend.
    • Die Produkte weisen eine hohe Reißfestigkeit auf, was besonders für die mechanische Befestigung auf windexponierten Dächern wichtig ist. Die Protan SE-Membran bleibt bei kalten Temperaturen flexibel und eignet sich für die Installation in rauem Klima.
    • Alle Protan-Membranprodukte verfügen standardmäßig über eine einzigartige rutschfeste strukturierte Oberfläche, die auch ein ästhetisch ansprechendes Finish bietet.
    • Die Membran wird mit Heißluft verschweißt, hat einen geringen CO2-Fußabdruck und kann recycelt werden.
    • Haltbarkeit von über 30 Jahren.

    INSTALLATIONSMETHODE DES SYSTEMS:

    • Protan Standard-Überlappungssystem - Die Bahn wird entlang der Bahnenlängskanten auf dem Untergrund befestigt und von der angrenzenden Rolle überlappt. Die beiden Rollen werden mit Heißluft miteinander verschweißt.
    • Das Protan Fertigplattensystem ist die beste und schnellste Lösung in windexponierten Bereichen, also ideal, wenn das Dach schnell gedeckt werden muss. Die Bahn wird in Breiten von 2 oder 4 Metern mit auf der Unterseite in Längsrichtung aufgeschweißten hochfesten Streifen zur mechanischen Befestigung geliefert.
    • Protan Secret Fix System verwendet eine Membran in 2 Meter Breite mit extra starken, quer zur Unterseite verschweißten Streifen zur mechanischen Befestigung.

    Bitte wenden Sie sich für weitere Beratung an Protan.

    BEFESTIGUNGEN:

    • Protan zugelassen – muss nach EN 1991-1-4 sowie nationalen Anhängen und örtlichen Vorschriften berechnet werden.

    ISOLIERUNG:

    In Kombination mit Protan-Membranen können verschiedene Arten von Isolierungen, flach oder geneigt, verwendet werden. Die Art der Isolierung hängt von der Gebäudekonstruktion, den örtlichen Vorschriften einschließlich der Brandklassifizierung ab.

    • Mineralwolle (MW) – kann Glas- oder Steinwolle sein
    • Polyisocyanurat (PIR) - folienbeschichtet

    DAMPFKONTROLLSCHICHT:

    • Polyethylen
    • Bitumen

    HOLZSUBSTRAT:

    • OSB hergestellt gemäß EN 300 Klasse OSB/3 oder gemäß den örtlichen Vorschriften. Mindestens 18 mm dick oder wie vom Hersteller des Befestigungselements zugelassen.
    • Sperrholz hergestellt nach EN 1995-1-1 Eurocode 5. Mindestens 18 mm dick oder wie vom Hersteller der Befestigungselemente zugelassen.
    • Holzverschalung. Mindestens 23 mm dick oder wie vom Hersteller des Befestigungselements genehmigt.
    Spezifikation
    • TECHNICAL SPECIFICATION

      Protan SE specifications are subject to availability and may not be available or approved in all countries/regions.

      Membrane thickness:

      • 1.2 mm
      • 1.5 mm
      • 1.6 mm 
      • 1.8 mm 
      • 2.0 mm

      Membrane standard widths: 

      • 0.67 m 
      • 1.0 m 
      • 2.0 m
      • 3,96 m (prefabricated)

      Membrane standard roll lengths: 

      • 20 m for thickness 1.2 mm, 1.5 mm and 1.6 mm 
      • 15 m for thickness 1.8 mm and 2.0 mm

      Membrane colours (nearest RAL code):

      • Dark grey F94 - RAL 7012 
      • Light grey F91- RAL 7040
      • Copper green F41 - RAL 6021
      • Red F12 - RAL 3013
      • White/Cool Roof F01- RAL 9003-9016
      • Black FX9- RAL 9004

       FIRE CLASSIFICATION

      Protan SE exposed roof systems are classified according to EN 13501-5. Fire classifications are available on a variety of constructions and insulation types. Please contact Protan for further information or refer to the relevant technical approvals.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermechanically_timber_eu
    • ProduktfamilieRoofing
    • ProduktgruppeSingle Ply Membrane
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialIsolierung
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • UNSPSCNameRoofing membranes
    • UNSPSCCode30151505
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_30_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSingle layer sheet warm roof covering systems
    • Klassifizierung07 50 00
    • Format2014TitelMembrane Roofing
    • OmniClassNummer23-13 39 31 11 27
    • OmniClassTitelPolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit