Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Linear® SWING
Linear® SWING
Linear® SWING
Linear® SWING
Linear® SWING
Linear® SWING
    Protek

    Linear® SWING

    Google-Übersetzung,

    LINEAR® SWING ist das System für Pendeltüren, das konzipiert wurde, um vollständig auf die Verwendung von Türpfosten und Abdeckprofilen zu verzichten. Es sieht die Installation eines speziellen Türblatts mit einer Dicke von 50 mm vor, das sich perfekt an die Wand anpasst, an der es eingebaut wird, und die ideale Lösung darstellt, um Ihre eigenen Räume stilvoll zu gestalten und einen unbestreitbaren Hauch von modernem Design zu verleihen. Es ist möglich, die Tür mit der gleichen Farbe der Wand zu tarnen oder sie als Möbelelement mit farbigen und dekorativen Oberflächen hervorzuheben.

    LINEAR® SWING für Massiv- und Gipskartonwände ist in folgenden Abmessungen erhältlich:
    Von 600 bis 1000 mm Breite
    von 2000 bis 2700 mm hoch (2700 mm MIT ODER OHNE HORIZONTALER GITTER)

    Zwischengrößen sind in 50-mm-Schritten erhältlich.

    Spezifikation
    • FRAME FOR PLASTER AND PLASTERBOARD

      Flush-fitting swing door composed of aluminum frame, door panel and hardware. Available in push and pull versions, right or left opening direction. Frame made of extruded aluminum, anodized to ensure high resistance to oxidation and adhesion of the wall paints.

      The frame has a tubular section, which guarantees a high resistance to deformation and has ledges on the surface that facilitate the fixing of the plasterboard sheets and knurls for optimal grip of the stucco or plaster. Supplied complete with both specific adjustable anchors for the plasterboard warping and adjustable anchoring brackets for masonry installation. The frame is supplied with pre-assembled spacer panels in OSB, to ensure that the perfect squaring is maintained during installation.

      Door panel in honeycomb, 50 mm thick with "finger joint" spruce perimeter frame which ensures great rigidity, stability and mechanical strength.

      The standard coating of the white melamine paper panel ensures a perfectly smooth and uneven surface for finishing the panel at the customer's request.

      For heights equal to or greater than 2400 mm, the door panel is equipped with 2 vertical tie rods to ensure flatness.

      Predisposition for 3 hinges up to 2350 mm height, predisposition for 4 hinges for heights greater than 2350 mm. Concealed hinges adjustable on the three axes (height, width, depth) to perfectly adjust the perimeter light between the door panel and the wall.

       

       

      Doorway dimensions: L mm ………………. X H mm ..................

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlinear-swing
    • ProduktfamilieLINEAR®
    • ProduktgruppeLINEAR® SWING
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames