Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SINGLE DRIVING
SINGLE DRIVING
    Protek

    SINGLE DRIVING

    Google-Übersetzung,

    Taschenrahmen für zwei parallele Türflügel. EINZELFAHRT - Zwei Türblätter, die sich beim Schließen oder Öffnen überlappen und übereinander gleiten und die im selben Taschenrahmen verschwinden: Dank des Modells des Antriebskits ist die erhaltene Türöffnung breit, indem nur ein kleiner Taschenrahmen installiert wird.

    Die Einschubzarge SINGLE DRIVING für Massiv- und Gipskartonwände ist in folgenden Abmessungen erhältlich:
    Von 600 (300x2) bis 2400 (1200x2) mm Breite
    von 500 bis 2700 mm hoch

    • Patentiertes System
    • 15 Jahre Garantie auf die Komponenten und auf die Aufhängung;
    • Nutzlast Standard-Taschenrahmen 120 kg;
    • Aufbausystem mit Einbauelementen 1 Minute Aufbau.
    Spezifikation
    • PROTEK SINGLE DRIVING FOR PLASTER

      High-strength galvanized sheet metal pocket frame model PROTEK SINGLE DRIVING, with lateral sheets horizontally ribbed every 100 mm to completely close the body, having a structure of 114/138/164 mm for internal dividing wall formed of perforated bricks with overall finished wall thickness (PF) of 150/174/200 mm, suitable for housing inside two sliding sliding doors, rigid, retractable, with a maximum unit weight of 120 kg.

       

      Doorway dimensions: L mm ………………. X H mm .................. X PF mm ..................

       

      PROTEK SINGLE DRIVING FOR PLASTERBOARD

      High-strength galvanized sheet metal pocket frame model PROTEK SINGLE DRIVING, with side panels ribbed horizontally every 100 mm to completely close the body, having a 114/138/164 mm structure for internal plasterboard partition wall formed by profiles coupled with overall wall thickness finished (PF) of 150/174/200 mm, suitable for housing inside two sliding sliding doors, rigid, retractable, with a maximum unit weight of 120 kg.

       

      Doorway dimensions: L mm ………………. X H mm .................. X PF mm ..................



    Technische Spezifikation
    • Referenznummersingle-driving
    • ProduktfamilieSliding door systems
    • ProduktgruppeSingle driving
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames