Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4410 U100-40-15  für Träger
Protektor

4410 U100-40-15 für Träger

Das U-Anschlussprofil von PROTEKTOR dient zur Befestigung und Anschluss von Ständerprofilen am Boden, sowie zum Einfassen von Trägerprofilen. Es wird im Regelabstand von 50 cm am Boden verankert. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit damit Trägerprofile an einer Bestandswand zu befestigen. Die Materialstärke von 1,5 oder 2,0 mmm des Anschlussprofils wird anhand der Auflagerkräfte der Träger gewählt. Bei Fragen zum Stahlleichtbau wenden Sie sich bitte an einen technischen Berater von PROTEKTOR.
Spezifikation
  • Artikelnummer: 4410 Produktname: U 100-40-15 Werkstoff: S 320 GD + Z Materialstärke: 1,5 mm CE-Zertifizierung: EN 1090-1 Gewicht: 2,06 Kg/m Brandverhalten: A1 Lieferbare Längen: 500 cm und Fixlängen auf Anfrage
Technische Spezifikation
  • Referenznummer4410_beams
  • Produktfamilieconnecting profile
  • ProduktgruppeSteel Framing System (SFS)
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)100
  • Breite (mm)40
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stahlbau
  • IFCClassificationBalken
  • UNSPSCNameSteel beams
  • UNSPSCCode30101704
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_20_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural beams
  • Klassifizierung05 12 00
  • Format2014TitelStructural Steel Framing
  • OmniClassNummer23-13 00 00
  • OmniClassTitelStructural and Exterior Enclosure Products
  • CSIUniFormatIICodeC1010
  • CSIUniFormatIITitlePartitions
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit