Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ProWood UL V343 FR (Fire Retardant) Wood Wall Assembly
ProWood

ProWood UL V343 FR (Fire Retardant) Wood Wall Assembly

Google-Übersetzung,


ÜBERLEGENER BRANDSCHUTZ, DER UNABHÄNGIGE STANDARDS ERFÜLLT.

Mit ProWood® FR (feuerhemmend) druckimprägniertes Holz ist normkonform und UL-zugelassen. Unsere feuerhemmende Chemikalie schützt das Holz, indem sie die Chemie des Holzes verändert. Beim Erhitzen der Chemikalie werden Wasser und Kohlendioxid freigesetzt, wodurch eine Kohleschicht entsteht, die das Brennen, die Flammenausbreitung und die Rauchentwicklung verlangsamt.

Fortschrittliche Technologie – Unsere feuerhemmenden Chemikalien schützen jedes Stück Holz vor zukünftigen Brandgefahren.

UL-zugelassen – Planer benötigen ein vertrauenswürdiges Produkt. ProWood FR trägt die UL FR-S-Kennzeichnung und den ICC-ES-Bericht ESR-4373.

Zuverlässige Leistung – Wir sind zuversichtlich, dass ProWood FR seine Leistung erbringen wird, und sind deshalb mit einer 50-jährigen eingeschränkten Garantie ausgestattet.

Über die Datei: -Dies wurde als Systemfamilie entwickelt. Es handelt sich um eine Wandbaugruppe und umfasst eine Struktur-/Stützschicht mit Markenteilen , während die anderen Wandteile generisch oder „von anderen“ sind, sodass Sie den Hersteller Ihrer Wahl angeben können.

Spezifikation
  • 2 HOUR WALL ASSEMBLY:

    Max. Tested Load - 100% of design load.

    FIRE RATING

    • 2-hour rated wall assembly from wall interior
    • 1-hour rated wall assembly from wall exterior
    • 2-hour fire retardant wall assembly now UL listed
Technische Spezifikation
  • Referenznummerprowood-ul-v343-fire-retardant-wood-wall-assembly
  • ProduktfamilieBuilding Materials
  • ProduktgruppeFire Retardant
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-02-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Außenwände
  • IFCClassificationWand
  • ETIM-CodeEG013000
  • ETIM-NameBuilding materials
  • Klassifizierung06 11 00
  • Format2014TitelWood Framing
  • OmniClassNummer23-13 35 21 15
  • OmniClassTitelWood Framed Structural Walls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit