Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Toilet cisterns PUCCI ® eco ® 6l-3l
Toilet cisterns PUCCI ® eco ® 6l-3l

    Toilet cisterns PUCCI ® eco ® 6l-3l

    Google-Übersetzung,

    Spülkasten mit Druckknöpfen für Mauerwerk - für bodenstehende Toilettenschüssel

    ANWENDUNGSGEBIETE

    • Für Ziegelwände
    • Für bodenstehende Schüssel
    • Zwei Mengen Wasser zum Spülen
    Spezifikation
    • FEATURES AND EQUIPMENT - Polyethylene tank 7,5 cm total thickness - Plaster holder pre-built mesh - Front control with two quantities rinsing - Water connection from above misaligned on the left - 1/2” stop cock with support - 4 supporting brackets with tank fastening screws - 35 x 11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm) - Foam protection, covers and cap for rinsing pipe adjustment - Eccentric escutcheon and 22 cm joint - Ø 48-58 mm combined clamp with clamp cover - From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp - Gasket lubricant package - Foam protection for door and inner parts - Anti-condensation TECHNICAL DATA dynamic pressure 0,1-10 bar maximum water temperature 25°C rinsing quantity predetermined setting - out 6-3l long - rinsing regulation range 6-4l short - rinsing regulation range 3-2,5-2l
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerToiletcisternsPUCCIeco6l-3l
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-16
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
    • ETIM-CodeEC010864
    • ETIM-NameSurface-mounted flushing reservoir
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit