Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Toilet cisterns PUCCI ® eco ® 9l -4l MONTAGGIO RAPIDO ®
Toilet cisterns PUCCI ® eco ® 9l -4l MONTAGGIO RAPIDO ®

    Toilet cisterns PUCCI ® eco ® 9l -4l MONTAGGIO RAPIDO ®

    Google-Übersetzung,

    FÜR MAUERWERKE ODER FRONTMONTAGE - FÜR WANDMONTIERTE SCHÜSSEL 1322490201

    ANWENDUNGSGEBIETE

    • Für Ziegelwände
    • Befestigung der Vorderwand in teilweiser oder vollständiger Höhe
    • Für wandmontierte Schüssel
    • Zwei Mengen Wasser zum Spülen
    Spezifikation
    • FEATURES AND EQUIPMENT - Polyethylene tank 8 cm total thickness - Anti-condensation - Plaster holder pre-built mesh - Front control with two quantities rinsing - Water connection from above misaligned on the left - 1/2” stop cock with support - 23 x 25 cm flush pipe and protection cap - Ø 60-40 mm rubber plug - From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp - Gasket lubricant package - Foam protection for door and inner parts - Powder coated frame with 6 expandible fastening straps - Distance between bowl fitting holes 180/230 mm - 2 M12 threaded rods with bowl fixing nuts - Ø 90 mm snap collar for flush curve - Ø 90 mm PE flush curve mm with gasket - Ø 90 mm protection cap - Ø 90 mm extended sleeve with gasket - 2 washers with eccentric short joint for WC regulation - 2 protection caps - Fixing materials, brackets and plugs TECHNICAL DATA dynamic pressure 0,1-10 bar maximum water temperature 25°C rinsing quantity predetermined setting - out 9-4l long - rinsing regulation range 9-6l short - rinsing regulation range 4-3l
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerToiletcisternsPUCCIeco9l-4lMONTAGGIORAPIDO
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-16
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
    • ETIM-CodeEC010864
    • ETIM-NameSurface-mounted flushing reservoir
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit