Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Toilet cisterns PUCCI ® SARA 9l PNEU

Toilet cisterns PUCCI ® SARA 9l PNEU

Google-Übersetzung,

PNEUMATISCHER DRUCKKNOPF - FÜR MAUERWERKE - FÜR STANDMONTIERTE WASCHBÄUCHE

ANWENDUNGSGEBIETE

  • Für Ziegelwände
  • Für bodenstehende Schüssel
  • Gesamtspülmenge (einzelne Menge)
Spezifikation
  • FEATURES AND EQUIPMENT - Polyethylene tank 7,5 cm total thickness - Plaster holder pre-built mesh - Pneumatic sphere lifting generator - Single quantity total rinsing - Water connection from above misaligned on the left - 1/2” stop cock with support - 4 supporting brackets with tank fastening screws - 35 x 11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm) - Foam protection, covers and cap for rinsing pipe adjustment - Eccentric escutcheon and 22 cm joint - Ø 48-58 mm combined clamp with clamp cover - From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp - Gasket lubricant package - Foam protection for door and inner parts - Ø 50-40 mm reduction ring for flush pipe - Anti-condensation TECHNICAL DATA dynamic pressure 0,1-10 bar maximum water temperature 25°C pre - determined rinsing configuration 9l rinsing regulation range 6l
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerToiletcisternsPUCCISARA9lPNEU
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
  • ETIM-CodeEC010864
  • ETIM-NameSurface-mounted flushing reservoir
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit