Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Toilet cisterns PUCCI ® SARA TRONIC 9l / 6l / 4l
Toilet cisterns PUCCI ® SARA TRONIC 9l / 6l / 4l

    Toilet cisterns PUCCI ® SARA TRONIC 9l / 6l / 4l

    Google-Übersetzung,

    ELEKTRISCHER INPULS-SENDER - FÜR MAUERWERKE - FÜR STANDMONTIERTE WASCHTÜTEN

    ANWENDUNGSGEBIETE

    • Für Ziegelwände
    • Für bodenstehende Schüssel
    • Einstellbare Spülmenge 9 Liter 6 Liter 4 Liter
    • Benutzererkennungsabstand von 0,5 bis 1,5 Metern 2115000201
    Spezifikation
    • FEATURES AND EQUIPMENT - Polyethylene tank 8 cm total thickness - Anti-condensation - Plaster holder pre-built mesh - Water connection from above misalinied on the left - 1/2” stop cock with support - 4 supporting brackets with tank vastening screws - 35 x 11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm) - Foam protection, convers and cap for rinsing pipe ajustment - Eccentric escutcheon and 22 cm joint - Ø 48-58 mm combined clamp with clamp cover - From Ø 40 mm to Ø 45 mm extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp - Gasket lubricant package - Foam protection for door and inner parts - 220 VAC - 12 VDC power suppy with 3 m cable and connector - Stainless steel cover plate with IR sensor vandal proof locking screws supplied with wrench - Inspection door with servomotor and board with bluetooth - Recessed box and sheath 3 m TECHNICAL DATA dynamic pressure 0,1-10 bar maximum water temperature 25°C rinsing regulation range 9l - 6l - 4l rinsing quantity predetermined setting - out 9l user detection distance from 0.5 to 1.5 metres preordained setting 0.8 metres sensor incline for normal bowls
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerToiletcisternsPUCCISARATRONIC9l-6l-4l
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-16
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
    • ETIM-CodeEC010864
    • ETIM-NameSurface-mounted flushing reservoir
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit