Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Q Cells Solar Panel Q.PEAK BLK-G4.1 Residential
Q Cells Solar Panel Q.PEAK BLK-G4.1 Residential

    Q Cells Solar Panel Q.PEAK BLK-G4.1 Residential

    Google-Übersetzung,

    Solarpanel Q.PEAK BLK-G4.1 Residential.

    Das neue Q.PEAK BLK-G4.1 ist dank seiner innovativen Zelltechnologie Q.ANTUM das schöne Hochleistungsmodul für Wohngebäude. Das Weltrekord-Zelldesign wurde entwickelt, um unter realen Bedingungen die beste Leistung zu erzielen – selbst bei geringer Strahlungsintensität und an klaren, heißen Sommertagen.

    Niedrige Stromgestehungskosten.
    Optimale Erträge bei jedem Wetter mit hervorragendem Schwachlicht- und Temperaturverhalten.
    Langfristige Ertragssicherheit mit Anti-PID Technology1, Hot-Spot-Protect und Traceable Quality.
    Rahmen aus Hightech-Aluminiumlegierung, zertifiziert für hohe Schnee- (5400 Pa) und Windlasten (4000 Pa).
    Inklusive 12 Jahre Produktgarantie und 25 Jahre linearer Leistungsgarantie.

    Q-Cells USA New (4 PCS) 295 W Mono-Panel-Set 1180 WATT 39,48 Voc Solarpanel HIGH Efficiency Module Off Grid On Grid.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Nominal Power: 290 – 300 Wp
      Maximum System Voltage: 1000 V
      Wind/Snow Load: 4000 / 5400
      Weight: 18.5 kg

      QCells, 295W PV Module, MC4/MC-4 Compatible, PV Wire, 32mm Black Frame/Black Back Sheet, BOB, 60 Cell Mono, 20A Fuse, 1000VDC, 269.8 PTC, Q.Peak BLK-G4.1 295

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerQ-Cells-Solar-Panel-Q-PEAK-BLK-G4-Residential
    • ProduktfamilieSolar
    • ProduktgruppeSolar Panels
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)1670
    • Tiefe (mm)32
    Verwandt
    • HauptmaterialSonstige
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (kg)18.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Solarkollektoren
    • UNSPSCNameSolar generators
    • UNSPSCCode26111607
    • Klassifizierung48 14 13
    • Format2014TitelSolar Energy Collectors
    • OmniClassNummer23-19 25 11 19 15
    • OmniClassTitelSolar Panels

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit