Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CUBE Quooker
CUBE Quooker
CUBE Quooker
    Quooker

    CUBE Quooker

    Quooker CUBE
    Gekühltes sprudelndes & stilles Wasser mit dem CUBE

    Mit dem CUBE bekommt man auch gekühltes sprudelndes und stilles Wasser aus dem Quooker-Hahn. Genießen Sie im Handumdrehen ein Glas sprudelndes oder stilles Trinkwasser und machen Sie die leckersten Limonaden und Cocktails.

    Der Wasserhahn, der alles kann Die neue Funktion bringt noch mehr Komfort in die Küche. Der CUBE spart Zeit und Raum und macht die Verwendung von Plastikflaschen überflüssig. Um Sprudelwasser aus einem Flex, (Classic) Fusion beziehungsweise den (Classic) Nordic Twintaps, zu erhalten, drücken und drehen Sie einmal den Bedienring. Der Leuchtring, der bei kochendem
    Wasser rot wird, färbt sich nun blau: Sprudelwasser ist im Anmarsch. Halten Sie den Knopf ein wenig länger, kommt stilles Wasser aus dem Wasserhahn. Es ist also nicht möglich versehentlich kochendes Wasser zu zapfen, obwohl man eigentlich sprudelndes Wasser haben wollte. Beim Front Hahn drehen Sie den Bedienring bis zum ersten Klick für gekühltes stilles Wasser und zum zweiten Klick für sprudelndes Wasser.

    Wie funktioniert ein Quookermit CUBE?
    Der CUBE befindet sich in Ihrem Küchenschrank neben oder vor dem Quooker-Reservoir. Im Lieferumfang ist ein 425g CO₂- Zylinder enthalten, der für die Entnahme von 60 Liter Sprudelwasser ausreicht. Sie wünschen mehr Sprudelwasser ohne Zylinderwechsel? Über unseren Webshop ist ein 3 kg CO₂- Zylinder erhältlich, der für 420 Liter sprudelndes Wasser sorgt.

    Spezifikation
    • CUBE
      Höhe: 500mm
      Breite: 153mm
      Tiefe: 270mm
      Erstkühlzeit: 30Min.
      Stand-by-Verbrauch: 5 W
      Leistung: 100W

      Kapazität
      2,4 Liter/Min. stilles Wasser
      2 Liter/Min. sprudelndes Wasser

      Für die Platzierung des CO₂-Zylinders ist ein Platzbedarf von 70 mm erforderlich.
      Angeschlossen an Kaltwasserleitung und Quooker-Reservoir.
      Liefert gekühltes sprudelndes und stilles Wasser.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCUBE
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeCUBE
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)500
    • Breite (mm)153
    • Tiefe (mm)270
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011394
    • ETIM-NameHot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_23_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungInstant boiling and cold water taps
    • Klassifizierung11 30 13.13
    • Format2014TitelResidential Kitchen Appliances
    • OmniClassNummer23-21 23 29 15
    • OmniClassTitelResidential Hot Water Dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit